SILVYN® LTP-E

SILVYN® LTP-E - 니켈 도금 황동 인서트

케이블이 손상되지 않도록 함

신뢰도 내온도성

CE

품번 공칭 (노미날) 크기 적합한 전선관 공칭 크기 피스 / PU
SILVYN® LTP-E
61802300
10 1/4" 10
61802301
12 5/16" 10
61802302
16 3/8" 10
61802303
20 1/2" 10
61802305
25 3/4" 10
61802306
32 1" 10
61802307
40 1 1/4" 10
61802304
50 1 1/2" 4
61802308
63 2" 1

장점

  • 케이블 손상 방지

응용 범위

  • 전선관 엔드 커버
  • 전선관의 피팅이 사용되지 않으면

제품 특성

  • 보호용 전선관 끝부분을 완전히 커버하는 원형 이음고리

제품 구성

  • 나사 슬리브

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class 설명 : 보호용 금속 호스의 나사 연결

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class 설명: 금속 보호 호스 피팅

재료

  • 니켈 도금 황동

온도 범위

  • -50°C ~ +135°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.