SILVYN® COMPACT PG

니켈 도금 황동, 다양한 디자인의 공간 절약형 치수

SILVYN® COMPACT PG - IP67 보호 기능을 제공하는 광택 처리된 표면을 가진 니켈 도금 황동 전선관

Space-saving due to compact dimensions.

기계적 저항성 저중량 공간 요구 사항 튼튼함 내온도성

CE

품번 PG 크기 SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX 에 적합 SILVYN® HIPROJACKET에 적합 피스 / PU
SILVYN® COMPACT PG
61803816
11 3/8" 13 10
61803817
13.5 3/8" - 10
61803818
16 1/2" 16 10
61803819
21 3/4" 22 5
61803820
29 1" 25 5
61803821
36 1 1/4" 35 2
61803822
42 1 1/2" 38 2
61803823
48 2" 51 2
SILVYN® COMPACT 90° PG
61803824
11 3/8" 13 10
61803825
13.5 3/8" - 10
61803826
16 1/2" 16 10
61803827
21 3/4" 22 5
61803828
29 1" 25 5
61803829
36 1 1/4" 35 2
61803830
42 1 1/2" 38 2
61803831
48 2" 51 2

장점

  • 공간절약 애플리케이션
  • 높은 기계적 응력 용도
  • 높은 인장 강도
  • 내부식성

응용 범위

  • 보호 전선관과 조합:
  • SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX 에 적합
  • 기계 엔지니어링
  • 철도 응용

제품 구성

  • PG 연결 나사
  • 6각형 이음고리
  • 나사 슬리브
  • 캡 너트

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class 설명 : 보호용 금속 호스의 나사 연결

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class 설명: 금속 보호 호스 피팅

인증

  • UL 514B

재료

  • 바디: 니켈도금된 황동
    씰링: 폴리아미드
    O-링: NBR

보호 평가

  • IP 67

온도 범위

  • -45°C ~ +105°C

  • * 타사제품, 랍 생산품 아님
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.