SILVYN® HCX

SILVYN® HCX는 연동 프로파일 및 열가소성 재킷이 있는 방수, 내열 전선관

기계적 저항성 튼튼함 내온도성 자외선 저항 방수

CE

품번 공칭 (노미날) 크기 ID x OD mm 곡률 반경(mm) PU ring (m)
SILVYN® HCX
61744228
3/8" 12.6 x 17.8 85 30
61744229
1/2" 16 x 21.1 110 30
61744230
3/4" 21 x 26.4 140 30
61744231
1" 26.5 x 33.1 170 30
61744240
1 1/4" 35.1 x 41.8 215 15
61744242
1 1/2" 40.3 x 47.8 250 15
61744244
2" 51.6 x 59.9 300 15

장점

  • 액체로 부터 보호
  • 높은-인장력
  • 튼튼함
  • 높은 충격 저항성

응용 범위

  • 기계 엔지니어링
  • 제지 산업
  • 측정과 제어기술
  • 철도 응용
  • 옥외

제품 특성

  • UV-저항성

제품 구성

  • 거친 프로필의 나선형으로 감긴 무거운 금속 보호 전선관
  • 열-안정화된 플라스틱 외피

주의

  • PU = 10m(요청 시)

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 class 설명: 보호용 금속 호스

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 6.0 Class 설명: 금속 보호 호스

요청시

  • 드럼 요청시 10m 코일
    길이가 더 길어짐

전달된 색상

  • 흑색

재료

  • 열가소성 수지 일라스토머 표피 금속

온도 범위

  • -55°C에서 +145°C
    단기: 최대 +160°C

  • * 타사제품, 랍 생산품 아님
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.