SILVYN® COMPACT NPT
니켈 도금 황동, 다양한 디자인의 공간 절약형 치수
SILVYN® COMPACT NPT - 광택 처리된 표면에 IP67 보호 기능을 제공하는 니켈 도금 황동 전선관
Space-saving due to compact dimensions.
장점
- 공간절약 애플리케이션
- 높은 기계적 응력 용도
- 높은 인장 강도
- 내부식성
응용 범위
- 보호 전선관과 조합:
- SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX 에 적합
- 기계 엔지니어링
- 철도 응용
제품 구성
- NPT 연결 쓰레드
- 6각형 이음고리
- 나사 슬리브
- 캡 너트
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Class 설명 : 보호용 금속 호스의 나사 연결
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 6.0 Class 설명: 금속 보호 호스 피팅
-
인증
- UL 514B
-
재료
- 바디: 니켈도금된 황동
씰링: 폴리아미드
O-링: NBR -
보호 평가
- IP 67
-
온도 범위
- -45°C ~ +105°C
-
- * 타사제품, 랍 생산품 아님
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.