SKINDICHT® SM-NPT
품번 | Article designation / size | 피스 / PU | |
---|---|---|---|
52103540
|
NPT 1/2" | 50 | |
52103550
|
NPT 3/4" | 20 | |
52103560
|
NPT 1" | 20 | |
52103570
|
NPT 1 1/4" | 20 | |
52103580
|
NPT 1 1/2" | 10 | |
52103590
|
NPT 2" | 10 |
응용 범위
- 글랜드가 반대방향으로 되야 할 때 사용된다. 또는, 관통 구멍이 있는 얇은 벽으로 된 하우징에 사용
제품 구성
- NPT 연결 쓰레드
주의
- 다른 크기는 요청 시 제공가능
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
- ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드용 로크너트
-
재료
- 니켈 도금 황동
-
온도 범위
- -60°C에서 +200°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.