SKINDICHT® SM-NPT INOX

SKINTOP® GMP-GL NPT

화학적 저항성 우수 기계적 저항성

품번 Article designation / size 피스 / PU
52103500
NPT 1/2" 50
52103510
NPT 3/4" 50
52103520
NPT 1" 25
52103530
NPT 1 1/4" 10

응용 범위

  • 글랜드가 반대방향으로 되야 할 때 사용된다. 또는, 관통 구멍이 있는 얇은 벽으로 된 하우징에 사용

제품 구성

  • NPT 연결 쓰레드

주의

  • 다른 크기는 요청 시 제공가능

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드용 로크너트

재료

  • SKINTOP® 스테인레스 스틸 NPT 케이블 글랜드

온도 범위

  • -60°C에서 +200°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.