FLEXIMARK® Cablelabel PUR FCC

FLEXIMARK® Cablelabel PUR FCC는 케이블 타이와 조립하기 위해 폴리 우레탄으로 만든 케이블 마커

FLEXIMARK® 샘플 백에 포함된 PUR 60-10(품목 번호: M3251010)

식음료 오일 및 가스 옥외용에 적합 화학적 저항성 우수 화염 저지력 할로겐프리 자외선 저항

품번 제품 명칭 색상 폭 x 길이 (mm) PU당 마커 개수
중앙 고정(케이블 바인더 1개 사용)
83255364
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 23x30 YE Diamond FCC 황색 20.0 x 30.0 1
83255369
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 20x30 WH Diamond FCC 백색 20.0 x 30.0 1
좌측 고정(케이블 바인더 1개 사용)
83255366
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 55x12 YE FCC 황색 55.0 x 12.0 1
83255371
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 55x12 WH FCC 백색 55.0 x 12.0 1
양측 고정(케이블 바인더 2개 사용)
83255365
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 35x10 YE FCC 황색 35.0 x 10.0 1
61800391
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 60x10 YE FCC 황색 60.0 x 10.0 1
61800392
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x15 YE FCC 황색 75.0 x 15.0 1
61800393
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x25 YE FCC 황색 75.0 x 25.0 1
83255368
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 100x60 YE FCC 황색 100.0 x 60.0 1
83255370
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 35x10 WH FCC 백색 35.0 x 10.0 1
61800394
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 60x10 WH FCC 백색 60.0 x 10.0 1
61800395
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x15 WH FCC 백색 75.0 x 15.0 1
61800396
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x25 WH FCC 백색 75.0 x 25.0 1
83255372
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 100x60 WH FCC 백색 100.0 x 60.0 1
61800397
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 60x10 RD FCC 적색 60.0 x 10.0 1
61800398
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x15 RD FCC 적색 75.0 x 15.0 1
61800399
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x25 RD FCC 적색 75.0 x 25.0 1
61800400
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 60x10 OG FCC 오렌지 60.0 x 10.0 1
61800401
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x15 OG FCC 오렌지 75.0 x 15.0 1
61800402
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x25 OG FCC 오렌지 75.0 x 25.0 1
61800403
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 60x10 BU FCC 청색 60.0 x 10.0 1
61800404
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x15 BU FCC 청색 75.0 x 15.0 1
61800412
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x25 BU FCC 청색 75.0 x 25.0 1
61800406
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 60x10 BK FCC 흑색 60.0 x 10.0 1
61800407
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x15 BK FCC 흑색 75.0 x 15.0 1
61800413
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x25 BK FCC 흑색 75.0 x 25.0 1

장점

  • 양호한 UV-저항성
  • 화학적 저항성 우수
  • 고연성 자재
  • Flexible material allows easy installation with 1 or 2 detectable cable ties

응용 범위

  • 마커는 까다로운 환경 (예:석유 및 가스, 철도)이있는 모든 산업에서 사용 가능
  • 플라스틱 케이블 타이와 함께 케이블에 직접 장착 가능

인증

  • Extremely flame-retardant according to
    UL 94 V0
  • MIL 81531 및 MIL-STD-202G

주의

  • 마커는 원하는 텍스트와 함께 제공됨 (인쇄 서비스는 가격에 포함)
  • 1행 또는 2행 인쇄 가능
  • 텍스트 길이는 라벨의 크기와 가독성에 따라 다르며 일반적으로 단어 제한 없음
  • Ordering process: Customer-specific data will be emailed as an Excel file to the responsible Lapp employee when the order is made
    Column A: Row 1 content
    Column B: Row 2 content
    Column B or C: Number of markers with corresponding text
    Print jobs template: www.lappkabel.com/service/downloadcenter/markingsystem/fleximark-customized-markings.html

포함된 제품

  • 1 PU= 1 마커, 최소 구입 수량 없음

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
  • ETIM 5.0 class 설명: 케이블 코딩 시스템

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001530
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 마킹 시스템

전달된 색상

  • 기본적으로 검정 텍스트 (검정 라벨: 흰색 텍스트)

재료

  • 할로겐프리 PUR

온도 범위

  • -50°C bis +100°C
  • 또한 단기간+125°C를 견딜 수 있음

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
  • FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.