FLEXIMARK® Shrink Mark FCC
FLEXIMARK® Shrink mark FCC - customized printed shrink hoses, particularly for the rail industry
FLEXIMARK® 샘플 백에 포함된 수축 Mark FK 12,7 RD 5-7(품목 번호: M32511)
장점
- 고객 사양에 따른 수축 튜브 부분의 맞춤 인쇄
- 케이블 절연 보호
응용 범위
- 케이블 마킹
- 공간이 부족한 응용 분야
- 예: 철도 또는 풍력 산업 분야의 어플리케이션
인증
- Flame retardant according toASTM D635-HB
주의
- 마커는 원하는 텍스트와 함께 제공됨 (인쇄 서비스는 가격에 포함)
- 1행 또는 2행 인쇄 가능
- 주문시 원하는 텍스트 색상, 배송 방식 (천공 또는 절단, 길이) 및 기타 요구 사항 (예:텍스트 정렬) 지정
- Ordering process: Customer-specific data will be emailed as an Excel file to the responsible Lapp employee when the order is made
Column A: Row 1 content
Column B: Row 2 content
Column B or C: Number of markers with corresponding text
Print jobs template: www.lappkabel.com/service/downloadcenter/markingsystem/fleximark-customized-markings.html
포함된 제품
- 1 PU= 1 마커, 최소 구입 수량 없음
- 절단 조각 또는 하나의 조각으로 배송 (이미 천공)
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 class 설명: 라벨링 재료
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 6.0 Class 설명: 마킹 자재
-
전달된 색상
- 흑색
- 요청 시 다음 색상 구입 가능: 청색, 빨간색, 황색, 흰색, 투명
-
재료
- 폴리올레핀
-
수축 비율
- 2:1
온도 범위
- -55°C에서 +125°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
- FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.