FLEXIMARK® Stainless steel FCC

FLEXIMARK® Stainless Steel FCC 내산성 및 부식 방지성이있어 거친 환경에 맞게 양각된 케이블 및 구성 요소 마킹 시스템을 사용자 정의

FLEXIMARK® 샘플 백에 들어 있음(품목 번호 M32511)

식음료 오일 및 가스 철도 풍력 에너지 옥외용에 적합 화학적 저항성 우수 열-저항성 내한성 내유성 내산성 내온도성 자외선 저항

품번 제품 명칭 높이 (mm) 제품 구성 줄당 문자 수 PU당 마커 개수
한 줄 양각/케이블 타이 브래킷 포함
83251406
FLEXIMARK® Stainless steel SMC FCC LS200 0-15 9.9 케이블 타이 있음 0-15 1
83251456
FLEXIMARK® Stainless steel SMC FCC LS 16-25 9.9 케이블 타이 있음 16-25 1
83251402
FLEXIMARK® Stainless steel SMC FCC 0-15 9.9 케이블 타이 없음 0-15 1
83251454
FLEXIMARK® Stainless steel SMC FCC 16-25 9.9 케이블 타이 없음 16-25 1
One line embossing / with screw hole
83251450
FLEXIMARK® Stainless steel SM FCC 0-15 9.9 스크루 홀 있음 0-15 1
83251478
FLEXIMARK® Stainless steel SM FCC 16-25 9.9 스크루 홀 있음 16-25 1
2 줄 엠보싱/케이블 타이 브래킷 포함
83251426
FLEXIMARK® Stainless steel SMC2R FCC LS 0-15 13.9 케이블 타이 있음 0-15 1
83251468
FLEXIMARK® Stainless steel SMC2R FCC LS 16-25 13.9 케이블 타이 있음 16-25 1
83251422
FLEXIMARK® Stainless steel SMC2R FCC 0-15 13.9 케이블 타이 없음 0-15 1
83251466
FLEXIMARK® Stainless steel SMC2R FCC 16-25 13.9 케이블 타이 없음 16-25 1
Two-line embossing / with screw hole
83251451
FLEXIMARK® Stainless steel SM2R FCC 0-15 13.9 스크루 홀 있음 0-15 1
83251479
FLEXIMARK® Stainless steel SM2R FCC 16-25 13.9 스크루 홀 있음 16-25 1

장점

  • 내산성
  • 우수한 내 화학성
  • 내열성
  • 내구성이 매우 높음

응용 범위

  • 혹독한 환경적 영향과 극단적인 기상 조건에 대한 저항
  • 철도 산업,식품 산업, 풍력 산업, 석유 및 가스 산업

인증

  • JQS 인증 아킬레스

주의

  • 마커는 원하는 텍스트와 함께 제공됨 (인쇄 서비스는 가격에 포함)
  • Ordering process: Customer-specific data will be emailed as an Excel file to the responsible Lapp employee when the order is made
    Column A: Row 1 content
    Column B: Row 2 content
    Column B or C: Number of markers with corresponding text
    Print jobs template: www.lappkabel.com/service/downloadcenter/markingsystem/fleximark-customized-markings.html
  • 마커의 길이는 문자 수에 따릅니다.
  • 모든 문자는 대문자로 인쇄됩니다.
  • 최대 문자 수: 단선 마커: 쇼트 사이즈 15, 롱 사이즈 25 투피스형 마커: 쇼트 사이스 30(15줄씩), 롱 사이즈 50(25줄씩)

포함된 제품

  • 1 PU= 1 마커, 최소 구입 수량 없음
  • 제공에 앞서 마커가 정렬됨
  • 문서 no.83251406에 포함 케이블 타이, 83251456, 83251426, 83251468 : 스테인레스 스틸 케이블 넥타이 LS 4,6-200 (문서 no.61812950)

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
  • ETIM 5.0 class 설명: 케이블 코딩 시스템

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001530
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 마킹 시스템

주의

  • Blanko version article no. 83251575 and 83251576

Dimensions

  • 글자 높이: 4.2 mm
    2자 사이의 갭: 약 1 mm
  • Borehole diameter: 3.2 mm
    Cable tie width: max. 7.9 mm

정보

  • Available characters: A-Ü 0-9 ͠͠͠ + - / . : , = Earth sign

재료

  • Acid resistant stainless steel
    EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)

온도 범위

  • -80°C~+500°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
  • 공백 마커는 제품 페이지 "SP Metalprint"(article no. 83251575 및 83251576)에서 찾을 수 있습니다.