LS steel cable ties

LS 스테인레스 스틸 케이블 타이는 내산성 및 내식성이 우수한 고품질 스틸 (AISI 316)을 사용하기 때문에 특히 까다로운 환경에서 케이블을 묶을 때 적합합니다.

FLEXIMARK® 샘플 가방에 담긴 LS 4,6-100(품목 번호 M3251010)

식음료 오일 및 가스 철도 옥외용에 적합 화학적 저항성 우수 열-저항성 내한성 내부식성 내산성 내온도성

UL DNV

품번 Article description 길이 x 폭 (mm) Bundling Ø (mm) 최소 인장 강도 (N/mm²) 피스 / PU
폴리 에스테르 코팅 없는 제품
61812947
LS 4.6x100 100.0 x 4.6 21 45.3 100
61812948
LS 4.6x125 125.0 x 4.6 32 45.3 100
61812949
LS 4.6x150 150.0 x 4.6 40 45.3 100
61812950
LS 4.6x200 200.0 x 4.6 51 45.3 100
61812960
LS 4.6x360 360.0 x 4.6 102 45.3 100
61812970
LS 4.6x520 520.0 x 4.6 152 45.3 100
61812980
LS 4.6x680 680.0 x 4.6 203 45.3 100
61812990
LS 4.6x840 840.0 x 4.6 254 45.3 100
61813000
LS 7.9x200 200.0 x 7.9 51 113.3 100
61813010
LS 7.9x360 360.0 x 7.9 102 113.3 100
61813020
LS 7.9x520 520.0 x 7.9 152 113.3 100
61813030
LS 7.9x680 680.0 x 7.9 203 113.3 100
61813040
LS 7.9x840 840.0 x 7.9 254 113.3 100
61813050
LS 7.9x1010 1016.0 x 7.9 305 113.3 100
폴리 에스테르 코팅된 제품
61813085
LSC 4.6x100 100.0 x 4.6 21 45.3 100
61813086
LSC 4.6x125 125.0 x 4.6 32 45.3 100
61813087
LSC 4.6x150 150.0 x 4.6 40 45.3 100
61813088
LSC 4.6x200 200.0 x 4.6 51 45.3 100
61813089
LSC 4.6x360 360.0 x 4.6 102 45.3 100
61813090
LSC 4.6x520 520.0 x 4.6 152.0 45.3 100
61813091
LSC 4.6x680 680.0 x 4.6 203.0 45.3 100
61813092
LSC 4.6x840 840.0 x 4.6 254.0 45.3 100
61813093
LSC 7.9x200 200.0 x 7.9 51 113.3 100
61813094
LSC 7.9x360 360.0 x 7.9 102 113.3 100
61813096
LSC 7.9x520 520.0 x 7.9 152 113.3 100
61813097
LSC 7.9x680 680.0 x 7.9 203.0 113.3 100
61813098
LSC 7.9x840 840.0 x 7.9 254.0 113.3 100

장점

  • 내산성
  • 우수한 내 화학성
  • 내열성
  • 안전한 볼 잠금 장치, 자동 잠금 장치
  • 플랫 바인더 헤드로 공간 요구 사항 최소화

응용 범위

  • FLEXIMARK® 스테인리스 마킹
  • 까다로운 환경 (예: 석유 및 가스, 철도, F&B)이 있는 모든 산업에서 사용 가능
  • 부식 및 내후성 등의 극한 조건에서 옥외 적용 및 사용

인증

  • DNV 2397
  • UL 파일 번호: E193947
  • 2006 년 IEC 62275에 따라 시험
  • 아킬레스 JQS 인증

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 클래스 설명 : 케이블 타이

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 바인더

요청시

  • 다른 크기는 요청 시 제공가능

재료

  • 내산성 스테인레스 스틸 EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)
  • 소재 두께: 0.26mm

온도 범위

  • -80°C~+500°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.