FLEXIMARK® Flexiprint FCC

FLEXIMARK® FLEXIPRINT FCC는 단일 코어 및 광섬유 케이블 스레딩을 위한 사용자 정의 텍스트가 있는 마커로 빠르고 쉽게 설치 가능

화학적 저항성 우수 할로겐프리 조립 시간 자외선 저항

품번 제품 명칭 색상 A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) mm² PU당 마커 개수
83251100
FLEXIMARK® Flexiprint F0 YE FCC 황색 22.9 5.2 3.9 13.1 2.4 0.25 - 0.75 1
83251110
FLEXIMARK® Flexiprint F1 YE FCC 황색 23 5.2 4.9 11.2 3.5 0.75 - 1.5 1
83251160
FLEXIMARK® Flexiprint F1L YE FCC 황색 34 5.2 5 22 3.5 0.75 - 1.5 1
83251120
FLEXIMARK® Flexiprint F1B YE FCC 황색 25 5.7 5.9 11.2 4.2 1.5 - 2.5 1
83251170
FLEXIMARK® Flexiprint F1BL YE FCC 황색 36 5.7 6 22 4.2 1.5 - 2.5 1
83251130 FLEXIMARK® Flexiprint F2 YE FCC 황색 26 7 6.5 11 5.5 2.5 - 6.0 1
83251140 FLEXIMARK® Flexiprint F3 YE FCC 황색 41 11 10.5 17 8.4 6.0 - 16.0 1
83251101 FLEXIMARK® Flexiprint F0 WH FCC 백색 22.9 5.2 3.9 13.1 2.4 0.25 - 0.75 1
83251111 FLEXIMARK® Flexiprint F1 WH FCC 백색 23 5.2 4.9 11.2 3.5 0.75 - 1.5 1
83251161 FLEXIMARK® Flexiprint F1L WH FCC 백색 34 5.2 5 22 3.5 0.75 - 1.5 1
83251121 FLEXIMARK® Flexiprint F1B WH FCC 백색 25 5.7 5.9 11.2 4.2 1.5 - 2.5 1
83251171 FLEXIMARK® Flexiprint F1BL WH FCC 백색 36 5.7 6 22 4.2 1.5 - 2.5 1
83251131 FLEXIMARK® Flexiprint F2 WH FCC 백색 26 7 6.5 11 5.5 2.5 - 6.0 1
83251141 FLEXIMARK® Flexiprint F3 WH FCC 백색 41 11 10.5 17 8.4 6.0 - 16.0 1
83251102 FLEXIMARK® Flexiprint F0 GN FCC 녹색 22.9 5.2 3.9 13.1 2.4 0.25 - 0.75 1
83251112 FLEXIMARK® Flexiprint F1 GN FCC 녹색 23 5.2 4.9 11.2 3.5 0.75 - 1.5 1
83251162 FLEXIMARK® Flexiprint F1L GN FCC 녹색 34 5.2 5 22 3.5 0.75 - 1.5 1
83251122 FLEXIMARK® Flexiprint F1B GN FCC 녹색 25 5.7 5.9 11.2 4.2 1.5 - 2.5 1
83251172 FLEXIMARK® Flexiprint F1BL GN FCC 녹색 36 5.7 6 22 4.2 1.5 - 2.5 1
83251132 FLEXIMARK® Flexiprint F2 GN FCC 녹색 26 7 6.5 11 5.5 2.5 - 6.0 1
83251142 FLEXIMARK® Flexiprint F3 GN FCC 녹색 41 11 10.5 17 8.4 6.0 - 16.0 1
83251103 FLEXIMARK® Flexiprint F0 BU FCC 청색 22.9 5.2 3.9 13.1 2.4 0.25 - 0.75 1
83251113 FLEXIMARK® Flexiprint F1 BU FCC 청색 23 5.2 4.9 11.2 3.5 0.75 - 1.5 1
83251163 FLEXIMARK® Flexiprint F1L BU FCC 청색 34 5.2 5 22 3.5 0.75 - 1.5 1
83251123 FLEXIMARK® Flexiprint F1B BU FCC 청색 25 5.7 5.9 11.2 4.2 1.5 - 2.5 1
83251173 FLEXIMARK® Flexiprint F1BL BU FCC 청색 36 5.7 6 22 4.2 1.5 - 2.5 1
83251133 FLEXIMARK® Flexiprint F2 BU FCC 청색 26 7 6.5 11 5.5 2.5 - 6.0 1
83251143 FLEXIMARK® Flexiprint F3 BU FCC 청색 41 11 10.5 17 8.4 6.0 - 16.0 1
83251104 FLEXIMARK® Flexiprint F0 RD FCC 적색 22.9 5.2 3.9 13.1 2.4 0.25 - 0.75 1
83251114 FLEXIMARK® Flexiprint F1 RD FCC 적색 23 5.2 4.9 11.2 3.5 0.75 - 1.5 1
83251164 FLEXIMARK® Flexiprint F1L RD FCC 적색 34 5.2 5 22 3.5 0.75 - 1.5 1
83251124 FLEXIMARK® Flexiprint F1B RD FCC 적색 25 5.7 5.9 11.2 4.2 1.5 - 2.5 1
83251174 FLEXIMARK® Flexiprint F1BL RD FCC 적색 36 5.7 6 22 4.2 1.5 - 2.5 1
83251134 FLEXIMARK® Flexiprint F2 RD FCC 적색 26 7 6.5 11 5.5 2.5 - 6.0 1
83251144 FLEXIMARK® Flexiprint F3 RD FCC 적색 41 11 10.5 17 8.4 6.0 - 16.0 1

장점

  • 다양한 크기의 커스텀 인쇄 라벨
  • 손쉽게 설치
  • 우수한 자외선 저항성

응용 범위

  • 싱글 코어 마킹
  • 마킹, 조립 이전
  • 광섬유 케이블 마킹

주의

  • 마커는 원하는 텍스트와 함께 제공됨 (인쇄 서비스는 가격에 포함)
  • 일반 버전: 최대 7개 캐릭터
  • Ordering process: Customer-specific data will be emailed as an Excel file to the responsible Lapp employee when the order is made
    Column A: Row 1 content
    Column B: Row 2 content
    Column B or C: Number of markers with corresponding text
    Print jobs template: www.lappkabel.com/service/downloadcenter/markingsystem/fleximark-customized-markings.html

포함된 제품

  • 1 PU= 1 마커, 최소 구입 수량 없음

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 class 설명: 라벨링 재료

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class 설명: 마킹 자재

전달된 색상

  • 백색
  • 요청 시 다음 색상 구입 가능: 녹색, 파란색, 빨간색

재료

  • 할로겐프리 폴리에스터
  • 두께: 0.175mm

온도 범위

  • -40°C에서 +125°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
  • FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.