FLEXIMARK® 조직화된 수축 튜브 FCC
FLEXIMARK® Organized shrink tubes FCC 단일 코어 및 와이어를 개별 텍스트로 표시하기위한 수축 튜브. 이 마커는 원하는 텍스트와 함께 전송
장점
- 사용자 정의 텍스트가 있는 할로겐 프리 수축 튜브
- 표시 링과 비교 시의 이점: 한 번에 모든 단일 문자를 표시할 필요가 없고, 한 번에 전체 시리즈를 주문하여 표시함
- 이미 정확한 길이로 절단되어 있음
응용 범위
- 싱글 코어 마킹
- 마킹, 조립 이전
주의
- 마커는 원하는 텍스트와 함께 제공됨 (인쇄 서비스는 가격에 포함)
- Ordering process: Customer-specific data will be emailed as an Excel file to the responsible Lapp employee when the order is made
Column A: Row 1 content
Column B: Row 2 content
Column B or C: Number of markers with corresponding text
Print jobs template: www.lappkabel.com/service/downloadcenter/markingsystem/fleximark-customized-markings.html
포함된 제품
- 1 PU= 1 마커, 최소 구입 수량 없음
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 class 설명: 라벨링 재료
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 6.0 Class 설명: 마킹 자재
-
요청 시
- 3:1의 수축률을 가진 버전으로도 제공 (할로겐 프리 아님, UL 224 승인)
-
전달된 색상
- Yellow
-
재료
- 폴리올레핀 (할로겐 프리)
- 수축 비율: 2:1
-
온도 범위
- -30°C to +105°C
- 수축 온도: +90°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
- FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.