FLEXIMARK® 케이블 표시 FCC
FLEXIMARK® CABLE MARKER FCC- 케이블 타이로 케이블에 부착 할 플라스틱으로 만든 문자 받침이 있는 맞춤형 케이블 마킹
장점
- 준비나 설치시 시간 절약
- 화학 물질, 자외선, 수분 및 오일 (디젤 유, 기본 세정제, 해수, 에탄올 ...)에 대한 내성
응용 범위
- 케이블 마킹
주의
- 마커는 원하는 텍스트와 함께 제공됨 (인쇄 서비스는 가격에 포함)
- 1행 또는 2행 인쇄 가능
- 텍스트 길이는 라벨의 크기와 가독성에 따라 다르며 일반적으로 단어 제한 없음
- Ordering process: Customer-specific data will be emailed as an Excel file to the responsible Lapp employee when the order is made
Column A: Row 1 content
Column B: Row 2 content
Column B or C: Number of markers with corresponding text
Print jobs template: www.lappkabel.com/service/downloadcenter/markingsystem/fleximark-customized-markings.html
포함된 제품
- 마킹 구성은 FLEXIMAR® Flexilabel LFL (노랑) 이 인쇄된 FLEXIMAR® 문자 홀더 PTEF 와 PA 6.6 (검정) 타입 두 개의 표준 케이블 타이로 되어 있다.
- 마커 ( 케이블 타이 포함)은 배달 전에 선 조립됩니다
- 1 PU= 1 마커, 최소 구입 수량 없음
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 class 설명: 라벨링 재료
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 6.0 Class 설명: 마킹 자재
-
주의
- Standard cable tie:
black (142 x 2.4 mm) -
Dimensions
- 길이 텍스트: 35 mm길이 플레이트: 50mm
-
전달된 색상
- 표준 색상: 황색 배경에 대비한 검은 색 문자
- Also available in green, blue and red
-
재료
- 캐릭터 홀더: 할로겐프리 PE
- 라벨: 무할로겐 폴리에스테르
-
온도 범위
- -30°C에서 +70°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
- FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.