FLEXIMARK® Stainless steel kit

FLEXIMARK® Stainless Steel Kit 까다로운 환경에서 마킹을 하기 위해 내산성이 입증된 받침 및 엠보싱된 문자 조각과 같이 까다로운 환경에서 현장에 표시하기 위해 필요한 모든 것

기계 및 플랜트 엔지니어링 오일 및 가스 철도 옥외용에 적합 화학적 저항성 우수 내부식성 내유성 내산성 내온도성 자외선 저항

품번 제품 명칭 버전 PU
83254222
FLEXIMARK® Kit 스테인레스 스틸 케이블 플라이어 미포함 펜치없이 1
83254223
FLEXIMARK® Kit 스테인레스 스틸 케이블 스폐셜 플라이어 포함 떨어지는 표지판을 for'preventing 특수 플라이어 1
83254224
FLEXIMARK® Kit 스테인레스 스틸 케이블 타이 플라이어 포함 케이블 타이 플라이어 1

장점

  • 간편한 박스 내의 FLEXIMARK® 스테인레스 강철 시스템 기본 장비

응용 범위

  • 케이블 및 부품 마킹 시스템
  • 빠르고 쉬운 조립
  • 마커는 까다로운 환경 (예:석유 및 가스, 철도)이있는 모든 산업에서 사용 가능

인증

  • JQS 인증 아킬레스

주의

  • 상자에 포함된 단일 부품은 별도로 구입 가능(예: 특수 플라이어 = 상품 번호 61790180).

포함된 제품

  • 문자 A-Ö / 0-9: 40 pcs.
  • 특수 문자 +-:. ü 및 접지 기호: 40 개.
  • 빈칸: 40 pcs.
  • 길이 286, 109, 83.1, 60.4 및 48.8 mm 인 문자 받침 (케이블 타이 고정용 루프 각각 시추홀 5개)
  • 스틸 케이블 타이 LS 4.6x200: 10 개

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 class 설명: 라벨링 재료

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class 설명: 마킹 자재

Dimensions

  • 문자 스트립: 9.5 x 6 x 0.75 mm
  • Box: 440 x 380 x 100 mm

재료

  • Acid resistant stainless steel
    EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)

온도 범위

  • -80°C~+500°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
  • 다른 종류의 키트에 대한 자세한 설명은 데이터 시트 요청