FLEXIMARK® MR Stainless steel character
FLEXIMARK® MR 까다로운 환경에서 케이블 타이를 사용하여 케이블을 마킹하기 위한 내산 스테인레스 강으로 만든 엠보싱 전 문자 받침
FLEXIMARK® 샘플 백에 들어 있음(품목 번호 M32511)
장점
- 현장에서 빠르고 간단한 영구 마킹
응용 범위
- 케이블 및 부품 마킹 시스템
- 조립을 위해 캐릭터 스트립을 NM 스테인리스 스틸 캐릭터 홀더로 밀어 넣음
- 마커는 까다로운 환경 (예:석유 및 가스, 철도)이있는 모든 산업에서 사용 가능
인증
- JQS 인증 아킬레스
주의
- 요청시 키릴 문자 사용 가능
포함된 제품
- 세트에는 각 문자의 200 자의 마커 포함
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 class 설명: 라벨링 재료
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 6.0 Class 설명: 마킹 자재
-
Dimensions
- 높이 x 폭: 약 9.5 x 6 mm
- 캐릭터 높이: 약 6.8 mm
-
재료
- Acid resistant stainless steel
EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L) -
온도 범위
- -80°C~+500°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
- FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.