FLEXIMARK® NM Stainless steel - character holders

FLEXIMARK® 문자 받침 전기 산업에서 케이블 및 부품 마킹용 내산 스테인리스로 만든 문자 조립용 NM

FLEXIMARK® 샘플 백에 포함된 PR 1 NM 7(품목 번호: M3251010)

옥외용에 적합 화학적 저항성 우수 내한성 내부식성 내산성 자외선 저항

품번 제품 명칭 길이 (mm) 최대 문자 수 PU당 마커 개수 PU
83254214
FLEXIMARK® PR10 NM4 48.0 6 50 1
83254213
FLEXIMARK® PR10 NM5 60.0 8 50 1
83254212
FLEXIMARK® PR10 NM7 84.0 12 50 1
83254211
FLEXIMARK® PR10 NM9 108.0 16 50 1
83254215
FLEXIMARK® PR10 NM11 176.0 26 50 1
83254210
FLEXIMARK® PR10 NM24 288.0 46 50 1

장점

  • 현장에서 빠르고 간단한 영구 마킹

응용 범위

  • 케이블 및 부품 마킹 시스템
  • MR 스테인리스 스틸 캐릭터 장착
  • 마커는 까다로운 환경 (예:석유 및 가스, 철도)이있는 모든 산업에서 사용 가능

인증

  • JQS 인증 아킬레스

주의

  • 케이블 타이 (최대 너비 7.9 mm) 또는 나사 (최대 3 mm Ø) 장착

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 class 설명: 라벨링 재료

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class 설명: 마킹 자재

Dimensions

  • 크기 공차 +/- 1,5mm

정보

  • 높이: 약 11 mm
  • 스크류 홀 Ø: 3 mm

재료

  • Acid resistant stainless steel
    EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)

온도 범위

  • -80°C~+500°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
  • FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.