TWIN 도체 종단 슬리브
장점
- 플라스틱 칼라의 특수형상으로 두 가닥의 도체를 동시에 고정 가능
- TWIN 도체 종단 슬리브의 2개의 도체의 올바른 크림핑은 적정한 전기적, 기계적 연결을 수행합니다.
인증
- UL File Nr. E507990, 표 참조
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
- ETIM 5.0 class 설명: 케이블 엔드 슬리브
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
- ETIM 6.0 Class 설명: 코어 엔드 슬리브
-
정보
- 할로겐프리
-
재료
- 구리/PP
- 표면: 주석 도금판
-
온도 범위
- 영구 하중의 경우 -5°C부터 최대 105°C, 임시 하중의 경우 120°C
-
- 다른 크기 및 색상 요청시 제공 가능합니다
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.