Deciband AHIB
응용 범위
- Mini-Crimp Seal을 가진 절연된 도체 종단 슬리브(Conductor End Sleeve)팩
포함 사항
- 100 개의 도체 엔드 슬리브로 된 10 개의 연결된 미니 크림프 백과 표준 길이의 절연 전도체 엔드 슬립
- 백의 개별 분리를 위한 소형 압착 잠금 장치
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
- ETIM 5.0 class 설명: 케이블 엔드 슬리브
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
- ETIM 6.0 Class 설명: 코어 엔드 슬리브
-
일반
- 할로겐프리
-
재료
- 구리/PP
- 표면: 주석 도금판
-
온도 범위
- -5°C ~ +105°C
-
- 다른 크기 및 색상 요청시 제공 가능합니다
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.