도체 종단 슬리브 XL, insulated

UL (MTW) -CSA-HAR 다중 표준 단일 코어, 깔때기 모양의 절연 슬리브 개방용 절연 전도체 엔드 슬리브

할로겐프리

품번 제품 명칭 mm² UL 인증 색상 l1 mm l2 mm d1 mm s1 mm d2 mm s2 mm 적합한 크림프 인서트 피스 / PU
61802061 도체 말단 슬리브 XL 0.5 WH 8 0.5 no 백색 13.5 8 1.1 0.15 3 0.25 PEW 12.090 500
61802062 도체 말단 슬리브 XL 0.5 WH 10 0.5 no 백색 15.5 10 1.1 0.15 3 0.25 PEW 12.090 500
61802063 도체 말단 슬리브 XL 0.75 GY 8 0.75 no 회색 14 8 1.3 0.15 3.4 0.3 PEW 12.090 500
61802064 도체 말단 슬리브 XL 0.75 GY 10 0.75 no 회색 16 10 1.3 0.15 3.4 0.3 PEW 12.090 500
61802065 도체 말단 슬리브 XL 1.0 RD 8 1 no 적색 14 8 1.5 0.15 3.4 0.3 PEW 12.090 500
61802066 도체 말단 슬리브 XL 1.0 RD 10 1 no 적색 16 10 1.5 0.15 3.4 0.3 PEW 12.090 500
61802067 도체 말단 슬리브 XL 1.5 BK 8 1.5 no 흑색 14 8 1.8 0.15 3.8 0.3 PEW 12.090 500
61802068 도체 말단 슬리브 XL 1.5 BK 10 1.5 no 흑색 16 10 1.8 0.15 3.8 0.3 PEW 12.090 500
61802069 도체 말단 슬리브 XL 16.0 BU 12 16 no 청색 23 12 6 0.2 9.5 0.4 PEW 12.091 100

장점

  • The specially produced conductor end sleeves with funnel-shaped insulation sleeve opening make it significantly easier to slip on the strands

응용 범위

  • UL(MTW)-CSA-HAR 다수-표준 단일 코어에 적합한 도체 터미널 슬리브
  • Because of their certifications for numerous markets, special conductor end sleeves with the cross sections listed below are needed for our multi-standard single cores
  • 도체는 크림핑을 통해 칼라에 영구적으로 연결됨

인증

  • DIN 도체 말단 슬리브는 DIN 46228 Part 4에 의거함

주의

  • For 2,5 mm², 4 mm², 6 mm² and 10 mm² the standard AHI end sleeves could be used as the insulation thickness does only vary slightly from "standard cables"

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 5.0 class 설명: 케이블 엔드 슬리브

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 6.0 Class 설명: 코어 엔드 슬리브

정보

  • 할로겐프리와 실리콘-프리

재료

  • 슬리브 주석 도금로 만들어진 전해 구리
  • 폴리프로필린 플라스틱 이음고리

온도 범위

  • 영구 하중의 경우 -5°C부터 최대 105°C, 임시 하중의 경우 120°C

  • 슬리브는 응용 타입에 따라 8 및 10 mm 길이로 제공 가능합니다
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.