도체 종단 슬리브 AH, 절연되지 않은
장점
- 약간 깔떼기 모양 오프닝 형상은 그것을 코어 위에 끌어넣는 것을 쉽게
응용 범위
- 제어 캐비넷(판넬) 내부 배선
인증
- DIN 46228에 부합
- UL File Nr. E507990, 표 참조
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
- ETIM 5.0 class 설명: 케이블 엔드 슬리브
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
- ETIM 6.0 Class 설명: 코어 엔드 슬리브
-
재료
- 주석 도금된 전해액 구리
-
온도 범위
- - 55°C 에서 최대 +200 °C 까지
-
- 다른 크기 요청 시 제공 가능합니다
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.