도체 종단 슬리브

스위치 패널 조립용 절연 코어 엔드 슬리브, DIN 또는 독일 색상 코드 규격, 할로겐 미함유

Now with UL approval

할로겐프리

CULUS

품번 제품 명칭 mm² UL 인증 색상 l1 mm l2 mm d1 mm s1 mm d2 mm s2 mm 적합한 크림프 인서트 피스 / PU
61721866
AHI N 0,25/6 0.25 no 밝은 청색 10.5 6 0.8 0.25 1.8 0.25 PEW 12.090 500
61721867
AHI L 0,25/8 0.25 no 밝은 청색 12.5 8 0.8 0.25 1.8 0.25 PEW 12.090 500
61721868
AHI N 0,34/6 0.34 no 청록색 10.5 6 0.8 0.25 2 0.25 PEW 12.090 500
61721869
AHI L 0,34/8 0.34 no 청록색 12.5 8 0.8 0.25 2 0.25 PEW 12.090 500
61801580
AHI DIN K 0,5/6 0.5 yes 백색 11.5 6 1.1 0.15 2.5 0.25 PEW 12.090 500
61801590
AHI DIN N 0,5/8 0.5 yes 백색 13.5 8 1.1 0.15 2.5 0.25 PEW 12.090 500
61801600
AHI DIN HL 0,5/10 0.5 yes 백색 15.5 10 1.1 0.15 2.5 0.25 PEW 12.090 500
61721871
AHI N 0,5/8 0.5 no 오렌지 13.5 8 1.1 0.15 2.5 0.25 PEW 12.090 500
61801620
AHI DIN K 0,75/6 0.75 yes 회색 12 6 1.3 0.15 2.8 0.25 PEW 12.090 500
61801630
AHI DIN N 0,75/8 0.75 yes 회색 14 8 1.3 0.15 2.8 0.25 PEW 12.090 500
61801640
AHI DIN HL 0,75/10 0.75 yes 회색 16 10 1.3 0.15 2.8 0.25 PEW 12.090 500
61801650
AHI DIN L 0,75/12 0.75 yes 회색 18 12 1.3 0.15 2.8 0.25 PEW 12.090 500
61721880
AHI N 0,75/8 0.75 no 백색 14 8 1.3 0.15 2.8 0.25 PEW 12.090 500
61801660
AHI DIN K 1/6 1 yes 적색 12.5 6 1.5 0.15 3 0.3 PEW 12.090 500
61801670
AHI DIN N 1/8 1 yes 적색 14.5 8 1.5 0.15 3 0.3 PEW 12.090 500
61801680
AHI DIN HL 1/10 1 yes 적색 16.5 10 1.5 0.15 3 0.3 PEW 12.090 500
61801690
AHI DIN L 1/12 1 yes 적색 18.5 12 1.5 0.15 3 0.3 PEW 12.090 500
61721890
AHI N 1/8 1 no 황색 14.5 8 1.5 0.15 3 0.3 PEW 12.090 500
61801700
AHI K 1,5/6 1.5 yes 흑색 12.5 6 1.8 0.15 3.4 0.3 PEW 12.090 500
61801710
AHI DIN N 1,5/8 1.5 yes 흑색 14.5 8 1.8 0.15 3.4 0.3 PEW 12.090 500
61801720
AHI DIN HL 1,5/10 1.5 yes 흑색 16.5 10 1.8 0.15 3.4 0.3 PEW 12.090 500
61801730
AHI DIN L 1,5/18 1.5 yes 흑색 24.5 18 1.8 0.15 3.4 0.3 PEW 12.090 500
61721900
AHI N 1,5/8 1.5 no 적색 14.5 8 1.8 0.15 3.4 0.3 PEW 12.090 500
61721910
AHI HL 1,5/10 1.5 no 적색 16.5 10 1.8 0.15 3.4 0.3 PEW 12.090 500
61746720
AHI L 1,5/18 1.5 no 적색 24.5 18 1.8 0.15 3.4 0.3 PEW 12.090 500
61801750
AHI DIN N 2,5/8 2.5 yes 청색 15 8 2.3 0.15 4.2 0.3 PEW 12.090 500
61801760
AHI DIN HL 2,5/12 2.5 yes 청색 19 12 2.3 0.15 4.2 0.3 PEW 12.090 500
61801770
AHI DIN L 2,5/18 2.5 yes 청색 25 18 2.3 0.15 4.2 0.3 PEW 12.090 500
61801780
AHI DIN N 4/10 4 yes 회색 17.5 10 2.9 0.2 4.8 0.3 PEW 12.090 500
61801790
AHI DIN HL 4/12 4 yes 회색 20 12 2.9 0.2 4.8 0.3 PEW 12.090 500
61801800
AHI DIN L 4/18 4 yes 회색 26 18 2.9 0.2 4.8 0.3 PEW 12.090 100
61801810
AHI DIN N 6/12 6 yes 황색 20 12 3.6 0.2 6.2 0.3 PEW 12.090 100
61801820
AHI DIN L 6/18 6 yes 황색 25 18 3.6 0.2 6.2 0.3 PEW 12.090 100
61721940
AHI N 6/12 6 no 흑색 20 12 3.6 0.2 6.2 0.3 PEW 12.090 100
61721950
AHI L 6/18 6 no 흑색 26 18 3.6 0.2 6.2 0.3 PEW 12.090 100
61801830
AHI DIN N 10/12 10 yes 적색 21 12 4.6 0.2 7.5 0.3 PEW 12.091 100
61801840
AHI DIN L 10/18 10 yes 적색 27 18 4.6 0.2 7.5 0.3 PEW 12.091 100
61721960
AHI N 10/12 10 no 아이보리 21 12 4.6 0.2 7.5 0.3 PEW 12.091 100
61721970
AHI L 10/18 10 no 아이보리 27 18 4.6 0.2 7.5 0.3 PEW 12.091 100
61801850
AHI DIN N 16/12 16 yes 청색 23 12 6 0.2 8.8 0.4 PEW 12.091 100
61801860
AHI DIN L 16/18 16 yes 청색 29 18 6 0.2 8.8 0.4 PEW 12.091 100
61721980
AHI N 16/12 16 no 녹색 23 12 6 0.2 8.8 0.4 PEW 12.091 100
61721990
AHI L 16/18 16 no 녹색 29 18 6 0.2 8.8 0.4 PEW 12.091 100
61801870
AHI DIN N 25/16 25 yes 황색 29 16 7.5 0.2 11 0.5 PEW 12.091 50
61801890
AHI DIN L 25/22 25 yes 황색 35 22 7.5 0.2 11 0.5 PEW 12.091 50
61746770
AHI N 25/16 25 no 갈색 29 16 7.5 0.2 11 0.5 PEW 12.091 50
61746780
AHI L 25/22 25 no 갈색 35 22 7.5 0.2 11 0.5 PEW 12.091 50
61801900
AHI DIN N 35/16 35 yes 적색 30 16 8.5 0.2 12.5 0.5 PEW 12.331 50
61801920
AHI DIN L 35/25 35 yes 적색 39 25 8.5 0.2 12.5 0.5 PEW 12.331 50
61746790
AHI N 35/16 35 no 베이지 30 16 8.5 0.2 12.5 0.5 PEW 12.331 50
61746800
AHI L 35/25 35 no 베이지 39 25 8.5 0.2 12.5 0.5 PEW 12.331 50
61801930
AHI DIN N 50/20 50 yes 청색 36 20 10.5 0.3 15 0.6 PEW 12.331 50
61801940
AHI DIN L 50/25 50 yes 청색 41 25 10.5 0.3 15 0.6 PEW 12.331 50
61801950
AHI N 70/20 70 no 황색 37 20 12.7 0.4 16 0.6 PEW 12S.093 25
61801960
AHI L 70/27 70 no 황색 44 27 12.7 0.4 16 0.6 PEW 12S.093 25
61801970
AHI N 95/25 95 no 적색 44 25 14.7 0.4 18 0.6 PEW 12S.094 25
61801980
AHI N 120/27 120 no 청색 48 27 16.7 0.5 21 0.7 - 25
61801990
AHI N 150/32 150 no 황색 58 32 19.5 0.5 23 1 - 25

장점

  • 깔때기형 오프닝 때문에 가닥으로 찢기가 편리함
  • 도체는 크림핑을 통해 칼라에 영구적으로 연결됨

응용 범위

  • 제어 캐비넷(판넬) 및 장비간 배선
  • 카테고리 2,5 및 6 컨덕터를 장착한 케이블
  • 솔리드 컨덕터에는 적합하지 않음

인증

  • DIN 도체 말단 슬리브는 DIN 46228 Part 4에 의거함
  • UL File Nr. E507990, 표 참조
  • UL 94 HB에 따른 난연 특성

주의

  • From 16mm sleeve length (l2) 2x crimp

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 5.0 class 설명: 케이블 엔드 슬리브

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 6.0 Class 설명: 코어 엔드 슬리브

주의

  • 할로겐프리

재료

  • 구리/PP
  • 표면: 주석 도금판

온도 범위

  • -5°C ~ +105°C

  • K = 소; N = 중; HL = 대; L = 초대; 요청 시 다른 크기및 색상 제공 가능
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
  • 제조 공차 +/- 0.4mm