절연 코어 엔드 슬리브 AHK

최대 3 kV의 단락 케이블용 절연 도체 엔드 슬리브, 두꺼운 절연이 있는 케이블의 경우

Now with UL approval

할로겐프리

CULUS

품번 제품 명칭 mm² UL 인증 색상 l1 mm l2 mm d1 mm s1 mm d2 mm s2 mm 적합한 크림프 인서트 피스 / PU
61746500
AHK 1,5/8 1.5 yes 흑색 17.5 8 1.8 0.15 7.5 0.3 PEW 12.090 100
61746501 AHK 1,5/10 1.5 no 흑색 19.5 10 1.8 0.15 7.5 0.3 PEW 12.090 100
61746502 AHK 2,5/8 2.5 yes 청색 17.5 8 2.3 0.15 8 0.3 PEW 12.090 100
61746503
AHK 2,5/12 2.5 yes 청색 21.5 12 2.3 0.15 8 0.3 PEW 12.090 100
61746504
AHK 4/10 4 yes 회색 19.5 10 2.9 0.2 9.5 0.3 PEW 12.090 100
61746505
AHK 6/ 12 6 yes 황색 23 12 3.6 0.2 10 0.3 PEW 12.090 100
61746506
AHK 10/12 10 yes 적색 24 12 4.6 0.2 11.5 0.3 PEW 12.091 100
61746507
AHK 16/12 16 yes 청색 25.5 12 6 0.2 13.5 0.3 PEW 12.091 100

장점

  • 보다 높은 하중을 위한 더 두꺼운 절연과 더 커다란 벽 두께
  • 넓혀진 절연 슬리브로 인해 최대 3kV까지 short circuit과 지면 오류-저항 케이블에 적합

응용 범위

  • 두꺼운 절연을 가진 케이블 용도
  • Special conductor end sleeve model with large plastic collar for thick insulation cables (e.g. NSGAFÖU)
  • 제어와 분배 페널, 레일 자동사, 태양 시스템, 점화 케이블 등 보호되지 않는 연결에 적합 .

인증

  • UL File Nr. E507990, 표 참조

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 5.0 class 설명: 케이블 엔드 슬리브

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 6.0 Class 설명: 코어 엔드 슬리브

재료

  • 구리/PP
  • 표면: 주석 도금판

온도 범위

  • -5°C ~ +105°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.