AHI 모듬 박스
장점
- 간편한 종합 상자 - 다양한 지름의 제품들이 고객의 편리함을 위해 준비되있음
인증
- 모음 박스 안의 절연된 도체 터미널 슬리브는 DIN 46228, part 4 (미표준화된 0.25 mm²및 0.34 mm²)에 부합
제품 구성
- AHI 모듬 박스 I (황색):
30 x 0.25 - 6 mm LBU, 30 x 0.34 - 6 mm TQ, 30 x 0.5 - 8 mm ON, 30 x 0.75 - 8 mm WH, 30 x 1.00 - 8 mm YE - AHI 모듬 박스 II (주황색):
50 x 0.5 - 8 mm OG, 100 x 0.75 - 8 mm WH, 100 x 1.00 - 8 mm YE, 100 x 1.5 - 8 mm RD, 50 x 2.5 - 8 mm BU - AHI 모듬 박스 III (청색):
50 x 4.00 - 10 mm GY, 20 x 6.0 - 12 mm BK, 20 x 10.00 - 12 mm WH, 10 x 16.00 - 12 mm GN
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000524
- ETIM 5.0 class 설명: 설치 및 연결 재료를 위한 구색 상자
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000524
- ETIM 6.0 Class 설명: 연결 및 커넥터 기술용 분류함
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.