HITRONIC® POF DUPLEX CABLE

폴리머 광섬유 듀플렉스 버퍼 섬유 버전 PUR 외피, 고정 또는 유연성 어플리케이션

HITRONIC® POF DUPLEX PE PE 트윈 완충 섬유, PUR 외피, 비금속 스트레인 구조, 케이블 색상 주황색색; J-V2Y (ZN) 11Y 2P980/1000

직접 커넥터 어셈블리의 경우

내유성 저중량 열-저항성 할로겐프리

EtherNetIP

품번 제품 명칭 Fibre type Number of fibres 외경 (mm) 무게 (kg/km)
HITRONIC® POF DUPLEX PE-PUR
28020002
HITRONIC® POF DUPLEX PE-PUR 980/1000 POF 2 5.5 27
HITRONIC® POF DUPLEX HEAVY PE-PUR
28030002
HITRONIC® POF DUPLEX HEAVY PE-PUR 980/1000 POF 2 8 57
HITRONIC® POF DUPLEX FD PE-PUR 드레이그 체인 적용
28320002
HITRONIC® POF DUPLEX FD PE-PUR 980/1000 POF 2 6 30

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: 광 섬유 케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class 설명: LWL 케이블

치수

  • 완충 섬유: 2.2mm
  • 케이블: 표 참조

코어 인식 코드

  • 흑색, 주황색

Fibre type

  • 2x
  • POF - P980/1000

표준 지정:

  • J-V2Y(ZN)11Y

광 섬유 타입

  • 코어 재질: PMMA
  • 피복재: 불소고분자

허용 가능한 곡률 반경

  • ≥ 10 x 외경

허용 가능한 인장 강도

  • 고정 설치: 100 N (PE-PUR),
    130 N (Heavy PE-PUR)
  • 단-기간: 400 N

온도 범위

  • 작동: -40°C ~+7°C
    (FD: -20°C ~+70°C)
  • 설치: -10°C에서 +50°C

장점

  • 광학 데이터는 70m까지 전송
  • 간편한 취급
  • 외부 필드로 인한 간섭 없음
  • 접지 문제 없음
  • 직결 커넥터 조립에 적합

응용 범위

  • 산업 분야에서, 광 신호 전송용
  • FD 케이블 버전:
    유연한 어플리케이션 (파워 체인)

제품 특성

  • 난연 및 할로겐 프리 외피
  • 마모, 오일, 미생물과 가수분해에 대한 저항성
  • 비 접착성
  • FD 케이블 버전:
    5.000.000 굴곡 사이클

제품 구성

  • 고분자 광섬유(POF)
  • PE 버퍼 튜브
  • Fibre 색상 코드 : 흑색, 주황색
  • 인장 강도 강화용의 아라미드사(Aramid Yarns)
  • PUR 외피, 주황색 (RAL 2003)