HITRONIC® POF SIMPLEX CABLE

폴리머 광섬유 심플렉스 버퍼 섬유 버전 PUR 외피, 고정 또는 유연성 어플리케이션

HITRONIC® POF Simplex PE 케이블 버전 PE 완충 PUR 외피, 비금속 변형 방지 장치. J-V2Y (ZN) 11Y 1P980/1000

직결 커넥터 조립에 적합

내유성 저중량 열-저항성 할로겐프리

품번 제품 명칭 Fibre type Number of fibres 외경 (mm) 무게 (kg/km)
HITRONIC® POF SIMPLEX PE-PUR
28020001
HITRONIC® POF SIMPLEX PE-PUR 980/1000 POF 1 5.5 25
HITRONIC® POF SIMPLEX FD PE-PUR 파워 체인 적용
28320001
HITRONIC® POF SIMPLEX FD PE-PUR 980/1000 POF 1 6 30

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: 광 섬유 케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class 설명: LWL 케이블

치수

  • 완충 섬유: 2.2mm
  • 케이블: 표 참조

Fibre type

  • POF - P980/1000

표준 지정:

  • J-V2Y(ZN)11Y

광 섬유 타입

  • 코어 재질: PMMA
  • 피복재: 불소고분자

허용 가능한 곡률 반경

  • ≥ 10 x 외경

허용 가능한 인장 강도

  • 고정 설치: 100 N
  • 단기: 600 N

온도 범위

  • 작동: -20 ~ +70 °C
  • 설치: -10°C에서 +50°C

장점

  • 광학 데이터는 70m까지 전송
  • 간편한 취급
  • 외부 필드로 인한 간섭 없음
  • 접지 문제 없음
  • 직결 커넥터 조립에 적합

응용 범위

  • 산업 분야에서, 광 신호 전송용
  • 움직이는 부분 사이의 링크로
  • FD 케이블 버전:
    유연한 어플리케이션 (파워 체인)

제품 특성

  • 마모, 오일, 미생물과 가수분해에 대한 저항성
  • 비 접착성
  • 난연 및 할로겐 프리 외피
  • FD 케이블 버전:
    5.000.000 굴곡 사이클

제품 구성

  • 고분자 광섬유(POF)
  • PE 버퍼 튜브
  • 인장 강도 강화용의 아라미드사(Aramid Yarns)
  • PUR 외피
  • 색상: 주황색(RAL 2003)