HITRONIC® POF SIMPLEX BUFFERED FIBRE
폴리머 광섬유 심플렉스 버퍼 섬유 버전 PE 외피
HITRONIC® POF SIMPLEX PE, PE 완충 POF-Simplex 완충 광섬유, J-V2Y 1P 980/1000, 섬유 직경 2.2mm, 검정색
직결 커넥터 조립에 적합
품번 | 제품 명칭 | Fibre type | Number of fibres | 외경 (mm) | 무게 (kg/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|
HITRONIC® POF SIMPLEX PE | ||||||
28000001
|
HITRONIC® POF SIMPLEX PE | 980/1000 POF | 1 | 2.2 | 3.8 |
장점
- 전송 길이 최대 70 m
- 직결 커넥터 조립에 적합
- 간편한 취급
- 혼선이 없다
- EMC 보호
응용 범위
- 산업용 광 신호 전송 용도
- 제어 케비넷, 케일블 배관 또는 기계적 하중이 적은 고정 설치에 매우 적합
제품 특성
- 저중량
- 높은 유연성
- 할로겐 프리 완충 튜브
제품 구성
- 고분자 광섬유(POF)
- PE 버퍼 튜브
- 외피없음
- 색상 : 흑색
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 5.0 Class-Description: 광 섬유 케이블
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 6.0 Class 설명: LWL 케이블
-
치수
- 완충 섬유: 2.2mm
-
Fibre type
- POF - P980/1000
표준 지정:
- J-V2Y
광 섬유 타입
- 코어 재질: PMMA
- 피복재: 불소고분자
-
허용 가능한 곡률 반경
- ≥ 10 x 외경
-
허용 가능한 인장 강도
- 고정 설치: 5 N
- 단-기간: 15 N
-
온도 범위
- 작동: -55 ~ +85°C
- 설치: -10°C에서 +50°C
-
- 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.