SKINTOP® FIBER
SKINTOP® FIBER, cable gland for fiber optic cables, strain relief and sealing
Enables a good fixation and sealing without impairing the transmission performance
품번 | Article designation / size | Ø F mm | SW (mm) | 전체 길이, C mm | Thread length D mm | 피스 / PU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54113180
|
M 32 x 1,5 | 0 - 3 | 36 | 47.0 | 10 | 10 |
장점
- Special sealing insert with 12 x 0-3mm clamping range
- Easy assembly and disassembly thanks to the insertion aid
- Smooth clamping of sensitive fibre optic cables due to the soft EPDM material
- The slotted holes allow the insertion of pre-assembled fiber optical cables
응용 범위
- Assembly of fiber optic cables
- Broadband expansion
- FTTx-적용
- Industry 4.0 applications
- 실내 및 실외 사용에 적합
제품 구성
- DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
- 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444
주의
- To achieve a high degree of protection, unoccupied holes can be closed with a SKINTOP DIX-DV plug
포함 사항
- Counter nut SKINTOP® GMP-GL-M included
주의
- 조임 토크는 설치 설명서 참조
-
전달된 색상
- 밝은 회색 (RAL 7035)
-
재료
- Body: Polyamide
Seal: EPDM (uv- and ozone-resistant) -
보호 평가
- IP 66 (at maximum use of all boreholes)
-
온도 범위
- -20°C에서 +100°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.