TY-GRIP® FOL/ FO cable tie

TY-GRIP® FOL / FO는 빠르고 쉽게 다시 열릴 수 있기 때문에 반복적으로 사용 할 수 있습니다. 이 케이블 타이는 깨지기 쉬운 케이블을 유리 섬유로 보호하는 데 적합합니다.

할로겐프리 조립 시간

품번 Article description UL 인증 길이 x 폭 (mm) 피스 / PU
루프 포함 FO
61823720 FO 200-40-0 no 228.0 x 12.7 10
61823730 FO 350-40-0 no 330.0 x 12.7 10
버클 포함 FOL
61823740 FOL 300-50-0 no 304.0 x 19.0 10
61823750 FOL 500-50-0 no 457.0 x 19.0 10

장점

  • 쉽고 빠른 번들링
  • 케이블 적합성: 케이블 외피에 상처가 나지 않도록 예방
  • 다시 사용할 수 있음

응용 범위

  • 빈번한 변경 또는 상시 접근 필요(예: 전시, 실험실)
  • 압력에 민감한 라인 묶기(예: 광섬유 케이블, 데이터 케이블)
  • 조명과 사운드 응용

인증

  • 화염 저지력,UL 94 HB 에 따름

설계

  • FOL(스트랩 포함): 고품질 폴리머로 제작된 스트랩으로 안정성 향상
  • FO with loop: Slotted head makes quick and easy fastening possible

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 클래스 설명 : 케이블 타이

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 바인더

전달된 색상

  • 흑색

재료

  • 폴리아미드
  • 할로겐프리와 실리콘-프리

온도 범위

  • -20°C ~ +104°C(FO)/93°C(FOL)

  • TY-GRIP®는 Thomas & Betts의 등록 상표입니다. Mille-타이™ 는 millepede™의 등록 상표입니다.
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.