Flex Tie 케이블 바인더

후크 밴드와 보풀 밴드로 된 재사용 가능한 벨크로 바인더, 섬세한 케이블을 묶기에 적합

유연한 사용을 위한 벨크로 바인더

Lapp의 보완 자동화 요소 기계 및 플랜트 엔지니어링 조립 시간

품번 Article description UL 94 V2에 따른 화재 특성 길이 (mm) mm 단위의 폭 피스 / PU
61823711 Flex Tie 150x20 yes 150.0 20 100
61823712 Flex Tie 200x20 yes 200.0 20 100
61823713 Flex Tie 330x20 yes 330.0 20 100
61823717 Flex Tie Roll 10 (25m) yes - 10 1
61823718 Flex Tie Roll 20 (25m) yes - 20 1
61823719 Flex Tie Roll 30 (25m) yes - 30 1
61823714 Flex Strap 300x25 no 330.0 25 10
61823715 Flex Strap 360x25 no 360.0 25 10
61823716 Flex Strap 480x25 no 480.0 25 10

장점

  • 쉽고 빠른 번들링
  • 케이블 적합성: 케이블 외피에 상처가 나지 않도록 예방
  • 다시 사용할 수 있음
  • 찍찍이가 유기 직물 소재여서 부식 없음
  • 날카로운 가장자리가 없어 부상 위험이 적음

응용 범위

  • 케이블 및 호스 묶기
  • 내진동(예: 로봇 공학)
  • 빈번한 변경 또는 상시 접근 필요(예: 전시, 실험실)
  • 압력에 민감한 라인 묶기(예: 광섬유 케이블, 데이터 케이블)

인증

  • UL 94 V2에 따른 화재 특성, 표 참조

설계

  • Tie: With slotted head
  • Roll: 개별 절단용 25m 연속 롤러
  • Strap: Made of hook and separate loop, with buckle

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 클래스 설명 : 케이블 타이

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 바인더

전달된 색상

  • 흑색

재료

  • Tie + Roll: PP 및 Velour PA
  • Strap: PA 6, PA 6.6., PU 코팅

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.