Quick tie cable ties

Quick ties는 검은 색 또는 빨간색이며, 쉽게 분리 할 수있는 케이블 타이입니다.

할로겐프리조립 시간

품번 Article description색상UL certificationLength x width (mm)Tensile strength (N)피스 / PU
적색
61710040
Quick Tie 120x3.5 RD적색no120.0 x 3.5130.0100
61710041
Quick Tie 240x3.9 RD적색no240.0 x 3.9180.0100
61710042
Quick Tie 320x4.4 RD적색no320.0 x 4.4230.0100
61710180
Quick Tie 500x5.7 RD적색no500.0 x 5.7250.0100
61710043
Quick Tie 665x6.6 RD적색no665.0 x 6.6370.0100
흑색
61721101
Quick Tie 120x3.5 BK흑색no120.0 x 3.5130.0100
61721102
Quick Tie 240x3.9 BK흑색no240.0 x 3.9180.0100
61721103
Quick Tie 320x4.4 BK흑색no320.0 x 4.4230.0100
61710190
Quick Tie 500x5.7 BK흑색no500.0 x 5.7250.0100
61721104
Quick Tie 665x6.6 BK흑색no665.0 x 6.6370.0100

장점

  • 경량 하중에 적합한 저가용 케이블 타이로 재 개방 및 재사용 가능함
  • 원형 프로파일로 높은 기계적 강도와 견고한 씰링 보장
  • 듀얼 클로저 디자인으로 원형 고리를 만들 수 있습니다.

응용 범위

  • 빠른 묶음 또는 빠른 고정이 필요할 때
  • 가방 및 주머니 씰링

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 클래스 설명 : 케이블 타이

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 바인더

전달된 색상

  • Black (UV-resistant)
  • 적색

재료

  • 폴리에틸렌

온도 범위

  • -40°C에서 +70°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.