HITRONIC® POF DUPLEX BUFFERED FIBRES

폴리머 광섬유 듀플렉스 버퍼 섬유 버전 PE 외피

HITRONIC® POF DUPLEX PE, PE 완충 POF 트윈 완충 섬유, J-V2Y 2x1P980/1000

직접 커넥터 어셈블리의 경우

할로겐프리 저중량

품번 제품 명칭 Fibre type Number of fibres 외경 (mm) 무게 (kg/km)
28000002
HITRONIC® POF DUPLEX PE 980/1000 POF 2 4.4 7.6

장점

  • 전송 길이 최대 70 m
  • 직결 커넥터 조립에 적합
  • 간편한 취급
  • 혼선이 없다
  • EMC 보호

응용 범위

  • 산업용 광 신호 전송 용도
  • 제어 케비넷, 케일블 배관 또는 기계적 하중이 적은 고정 설치에 매우 적합
  • 약한 기계적 하중
  • 백색 도트에 따라 식별

제품 특성

  • 할로겐프리
  • 저중량
  • 높은 유연성

제품 구성

  • 고분자 광섬유(POF)
  • 쌍둥이 케이블
  • PE 버퍼 튜브
  • 외피없음
  • 색상 : 흑색

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: 광 섬유 케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class 설명: LWL 케이블

치수

  • 트윈 케이블
    2x2.2mm

코어 인식 코드

  • Black/black with white dots

Fibre type

  • POF - P980/1000

표준 지정:

  • J-V2Y

광 섬유 타입

  • 코어 재질: PMMA
  • 피복재: 불소고분자

허용 가능한 곡률 반경

  • ≥ 10 x 외경

허용 가능한 인장 강도

  • 고정 설치: 10 N
  • 단-기간: 30 N

온도 범위

  • 작동: -55 ~ +85°C
  • 설치: -10°C에서 +50°C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.