HITRONIC® POF cables for PROFINET applications

폴리머 광섬유 듀플렉스 버퍼 섬유 버전 PUR 외피, PROFINET 어플리케이션 타입 B 또는 C

PROFINET compliant optical cables accordingly Type B and Type C with 2P980/1000 POF twin buffered fibres, colour coded; J-V4Y(ZN)11Y; J-V4Y(ZN)Y

PROFINET의 준수
- B 형 또는 C 형

Lapp의 보완 자동화 요소기계 및 플랜트 엔지니어링열-저항성저중량내유성케이블 체인

PROFINETEtherNetIP

품번 제품 명칭Fibre typeNumber of fibres외경 (mm)Weight (kg/km)
POF DUPLEX - PROFINET TYPE B
28051002
HITRONIC® POF DUPLEX PNB PA-PUR980/1000 POF2856
28052002
HITRONIC® POF DUPLEX PNB PA-PVC980/1000 POF27.859
POF DUPLEX - PROFINET TYPE C
28351002
HITRONIC® POF DUPLEX FD PNC PA-PUR980/1000 POF2855

장점

  • 광학 데이터는 70m까지 전송
  • 간편한 취급
  • 외부 필드로 인한 간섭 없음
  • 접지 문제 없음
  • 직결 커넥터 조립에 적합

응용 범위

  • 산업 분야에서, 광 신호 전송용
  • PROFINET / Industrial Ethernet
  • 100 Mbit/s: 최대 케이블 길이 50 m
  • PROFINET 타입 B :
    고정 부설
  • PROFINET 유형 C :
    유연한 어플리케이션 (전원 체인) 에 대한

제품 특성

  • PVC 외피를 가진 케이블:
    산업 환경에서의 표준 애플리케이션용
  • PUR 외피를 가진 케이블:
    산업 환경에서 높은 기계적 화학적 스트레스 받는 경우
  • PNB - PROFINET-Type B
  • PNC - PROFINET-Type C
  • FD - Highly flexible (파워 체인)

Norm references / Approvals

  • 내유성 ACC. IEC 60811-2-1

제품 구성

  • 고분자 광섬유(POF)
  • PA 버퍼 튜브
  • 파이버 컬러 코딩 : 흑색, 주황색 (화살표 인쇄)
  • 인장 강도 강화용의 아라미드사(Aramid Yarns)
  • 외피 재료 PUR 또는 PVC (문서 설명을 참조)
  • 외장 색상 : 녹색 (RAL 6018)

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: 광 섬유 케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class 설명: LWL 케이블

치수

  • 완충 섬유: 2.2mm
  • 케이블: 표 참조

코어 인식 코드

  • 흑색, 주황색 (화살표 인쇄)

표준 지정:

  • J-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000
    J-V4Y(ZN)Y 2P980/1000
    J-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000 flex

광 섬유 타입

  • 코어 재질: PMMA
  • 피복재: 불소고분자

허용 가능한 곡률 반경

  • ≥ 10 x 외경

허용 가능한 인장 강도

  • 데이터 시트 참조

온도 범위

  • 작동: -20 ~ +70 °C
  • 설치: -10°C에서 +50°C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • Lapp Kabel은 PROFIBUS user organisation (PNO)의 멤버입니다
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.