HITRONIC® HVN 실외 케이블

스트랜드형 루즈 튜브 및 비금속 스트레인 구조가 있는 실외용 케이블

HITRONIC® HVN 실외 케이블, 표준 루즈 튜브, 설치류 보호, 유전체 ; 12 섬유가 있는 A-DQ(ZN)B2Y

  • 실외 용도
  • 직접 매설에 적합
  • Telecommunication cable, high number of fibers (up to 144)

할로겐프리 기계적 저항성 저중량 최적 변형 방지 자외선 저항 방수

품번 제품 명칭 Fibre type Number of fibres 외경 (mm) 무게 (kg/km)
멀티모드 G 50 OM4
26600424
HITRONIC® HVN5000 2x12G 50/125 OM4 50/125 OM4 24 11 64
26600448
HITRONIC® HVN5000 4x12G 50/125 OM4 50/125 OM4 48 11 84
멀티모드 G 50 OM3
26600324
HITRONIC® HVN5000 2x12G 50/125 OM3 50/125 OM3 24 11 64
26600348
HITRONIC® HVN5000 4x12G 50/125 OM3 50/125 OM3 48 11 84
멀티모드 G 50 OM2
26600224
HITRONIC® HVN5000 2x12G 50/125 OM2 50/125 OM2 24 11 64
26600248
HITRONIC® HVN5000 4x12G 50/125 OM2 50/125 OM2 48 11 84
싱글모드 E 9 OS2
26600924
HITRONIC® HVN5000 2x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 11 64
26600948
HITRONIC® HVN5000 4x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 48 11 84
HVN Telecom 싱글모드 E 9 OS2
26601924
HITRONIC® HVN1500 2x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 10.5 89
26601948
HITRONIC® HVN1500 4x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 48 10.5 91
26601972
HITRONIC® HVN2000 6x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 72 10.8 97
26601996
HITRONIC® HVN2000 8x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 96 11.9 121
26601944
HITRONIC® HVN2000 12x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 144 14.3 183

장점

  • 직접 매설에 적합
  • 소형 디자인, 높은 유연성, 단단한 외피 및 작은 곡률 반경으로 인한 간편한 설치
  • 자외선 저항성 종횡 방향으로 수밀
  • 낮은 마찰 외부 외장 기술 적합
  • 케이블에 금속이 들어 있지 않으므로 전자기 간섭 제로 (완전 유전체)

응용 범위

  • 외부 사용 용도
  • 캠퍼스 백본
  • WAN 응용
  • 산업 환경
  • 전개 방법: 빈 플라스틱파이프, 덕트 그리고 트레이

제품 특성

  • 섬유가 최대 144개인 스트랜드형 루즈 튜브
    (섬유가 12개인 루즈 튜브 12개)
  • 컬러 코드화된 광섬유 및 루즈 튜브
  • 매우 잘 밀폐됨
  • 설치류-보호
  • 튼튼한 할로겐프리의 외피

제품 구성

  • 최대 12 연합된 젤이 채워진 루즈 튜브
  • 중앙 GRP 보강재
  • 차수 강화 유리실 변형 방지장치
  • PE 외피
  • 색상: 흑색 (RAL 9005)

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: 광 섬유 케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class 설명: LWL 케이블

치수

  • 1 차 코팅 섬유: 250μm
  • 케이블: 표 참조

코어 인식 코드

  • 섬유 색상 코드
    데이터 시트 참조

Fibre type

  • GOF - Glass Optical Fibre

표준 지정:

  • A-DQ(ZN)B2Y

광 값

  • 데이터 시트 참조

광 섬유 타입

  • 코어 재질: 유리
  • 클래딩 소재: 유리

허용 가능한 곡률 반경

  • 고정: ≥ 15 x 외경
  • 동적: ≥ 20 x외경

온도 범위

  • 고정 설치: -40°C ~ +70°C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 미리 단자 처리된 광섬유 시외 케이블로도 공급될 수 있습니다
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
  • 다른 모델은 요청 시 제공 가능