HITRONIC® HVN-미니 케이블
공기 송풍 시스템(Ducts)에 의한 설치를 위한 미니 실외 케이블
HITRONIC® HVN-미니 케이블 파이프 시스템, 외장 치수를 줄인 케이블; A-DQ(ZN)2Y 싱글모드 또는 멀티모드
모바일 필드 케이블
장점
- 덕트로 부는 데 접합
- 컴팩트 크기
- 자외선 저항성 종횡 방향으로 수밀
- 케이블에 금속이 들어 있지 않으므로 전자기 간섭 제로 (완전 유전체)
응용 범위
- 백본 영역, FTTH 적용
- 통신망
- WAN 응용
- 송풍에 의한 설치 용도
- 배치 방법 : 덕트를 불거나 당기는 경우
제품 특성
- 섬유가 최대 144개인 스트랜드형 루즈 튜브
(섬유가 12개인 루즈 튜브 12개) - 컬러 코드화된 광섬유 및 루즈 튜브
- 감소 치수
- 할로겐 프리, 낮은 마찰 외장 시스
- UV-저항성
제품 구성
- 최대 12 연합된 젤이 채워진 루즈 튜브
- 중앙 GRP 보강재
- 강화 유리 원사 스트레인 릴리프
- PE 외피
- 색상: 흑색 (RAL 9005)
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 5.0 Class-Description: 광 섬유 케이블
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 6.0 Class 설명: LWL 케이블
-
Fibre type
- GOF - Glass Optical Fibre
- 싱글 모드
E9/125 OS2
표준 지정:
- A-DQ(ZN)2Y
광 섬유 타입
- 코어 재질: 유리
- 클래딩 소재: 유리
-
허용 가능한 곡률 반경
- 고정: ≥ 15 x 외경
- 동적: ≥ 20 x외경
-
온도 범위
- 고정 설치: -40°C ~ +70°C
-
- 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.