GOF SIMPLEX Pigtail
다양한 타입의 컨넥터와 12 종 어울리는 색상 코드 (ST, LC, SC) 싱글모드 OM1, OM2, OM3 그리고 OM4 섬유
다양한 타입의 컨넥터와 12 종 어울리는 색상 코드 (ST, LC, SC) 싱글모드 OM1, OM2, OM3 그리고 OM4 섬유
내구성이 뛰어난 세라믹 페룰 커넥터가 있는 미리 조립된 심플렉스 버퍼 광섬유
장점
- 설치 및 조립이 간편
- 분할되는 케이블 설치를 위한 직접 플러그 접속 만들기
- 케이블에 금속이 들어 있지 않으므로 전자기 간섭 제로 (완전 유전체)
응용 범위
- 실내 사용 용도
- 광 장비의 끝부분에 연결
제품 특성
- 높은 유연성
- 내구성있는 세라믹 페롤(ferrules)의 케이블 체결
- 12색상(빨간색, 녹색, 파란색, 노란색, 흰색, 회색, 갈색, 보라색, 청록색, 검은색, 주황색, 분홍색)으로 컬러 코딩된 피그테일 세트
인증
- IEC 표준 61754-20을 준수하는 LC
- SC는 IEC 표준 61754-4 준수
- ST는 IEC 표준 61754-2 준수
제품 구성
- 촘촘한 완충 단순 섬유
- 커넥터: LC, SC or ST
- 일차적 컬러코드화되고 이차적 코팅
- 표준 길이: 2 m
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000748
- ETIM 5.0 Class-Description: 피그테일
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000748
- ETIM 6.0 Class 설명: LWL 피그테일
-
치수
- 1 차 코팅 섬유: 250μm
- 완충된 (2 차 코팅된 섬유): 900μm
-
Fibre type
- GOF - Glass Optical Fibre
표준 지정:
- J-VH 1G/E...
광 섬유 타입
- 코어 재질: 유리
- 클래딩 소재: 유리
-
허용 가능한 인장 강도
- 고정 설치: 100 N
-
온도 범위
- 고정 설치: -20°C ~+60°C
- Occasional flexing: -5°C ~ +50°C
-
- 다른 커넥터 종류 (e.g. LC, MTRJ, E2000) 요청시 제공 가능합니다. Judy Lim: Hitronic에 더 이상 적용되지 않습니다, LC가 표준 제품이 되었기 때문에 MTRJ/E2000은 제거 될 것입니다.
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.