GOF DUPLEX Patchcord
단일 모드 또는 다중 모드 광섬유 버전에서 사용할 수있는 다양한 유형의 커넥터가 있는 광 패치 코드
싱글모드 또는 멀티모드 버전이 가능한 다양한 타입의 컨넥터와 광 양방향 패치코드 (ST, LC, SC)
-
내구성이 우수한 세라믹 페룰 커넥터가 있는
사전 조립된 이중 타이트 버퍼 광섬유 케이블 -
다른 유형
www.lappgroup.com/assemblyfinder
이용 가능
장점
- 광 송신기, 수신기 및 터미널 박스 연결
- 광학 장치간 "Plug & Play"연결
- 비 영구적인 결합들은 장비의 쉬운 변화를 가능하게 합니다
- 2개의 활성 광학 구성 요소 간 직접 연결용
응용 범위
- 실내 사용 용도
- LAN 접속
- 데이터 센터
- 분배 캐비닛
제품 특성
- 난연 및 할로겐 프리 외피
- 높은 유연성
- 내구성있는 세라믹 페롤(ferrules)의 케이블 체결
- 사전 조립된 커넥터:
- 낮은 삽입 손실
- 높은 반사 손실
인증
- IEC 표준 61754-20을 준수하는 LC
- SC는 IEC 표준 61754-4 준수
- ST는 IEC 표준 61754-2 준수
- FC는 IEC61754-13을 준수
제품 구성
- 외부 피복이 LSZH인 타이트 버퍼형 양방향 케이블
- 커넥터: LC, SC or ST
- 케이블 색상:
멀티모드 OM4용은 보라색,
멀티모드 OM3용은 청록색,
멀티모드 OM2, OM1용은 주황색,
싱글모드 OS2용은 노란색 - 표준 길이: 2 m
- 요구시 : 1m, 3m, 5m와 10m
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001263
- ETIM 5.0 Class-Description: 광 섬유 패치 코드
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001263
- ETIM 6.0 Class 설명: LWL 패치 케이블
-
치수
- 1 차 코팅 섬유: 250μm
- 완충된 (2 차 코팅된 섬유): 900μm
서브 케이블: 1.9mm -
Fibre type
- GOF - Glass Optical Fibre
표준 지정:
- J-VH 2x1G/E...
광 섬유 타입
- 코어 재질: 유리
- 클래딩 소재: 유리
-
허용 가능한 곡률 반경
- 고정: ≥ 30 mm
- Dynamic: ≥ 40 mm
-
허용 가능한 인장 강도
- 고정 설치: 100 N
-
온도 범위
- 고정 설치: -20°C ~+60°C
- Occasional flexing: -5°C ~ +50°C
-
- 다른 길이 및 커넥터 종류는 요청시 제공 가능합니다
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.