HITRONIC® HVW 아모어된 실외 케이블
파형 강철 테이프 외장, 스트랜드형 루즈 튜브, 비금속 변형 방지장치가 있는 실외용 케이블
HITRONIC® HVW 가닥된 루즈 튜브, 주름진 스틸 테이프가 있는 아모어된 실외 케이블l; A-DQ(ZN)B2Y(SR)2Y nx12 싱글모드 또는 멀티모드
증가된 기계적 압력을 위한 주름진 강철 테이프 (CST)가 있는 케이블
장점
- 아머링은 높은 기계적 스트레스와 설치류로부터 탁월한 보호 기능 제공
- 직접 매설에 적합
- 소형 디자인, 높은 유연성, 단단한 외피 및 작은 곡률 반경으로 인한 간편한 설치
- 자외선 저항성 종횡 방향으로 수밀
응용 범위
- 전개 방법: 빈 플라스틱파이프, 덕트 그리고 트레이
- 외부 사용 용도
- 캠퍼스 백본
- WAN 응용
- 산업 환경
제품 특성
- 섬유가 최대 144개인 스트랜드형 루즈 튜브
(섬유가 12개인 루즈 튜브 12개) - 컬러 코드화된 광섬유 및 루즈 튜브
- 매우 잘 밀폐됨
- 탁월한 설치류 보호
- 튼튼한 할로겐프리의 외피
제품 구성
- 최대 12 연합된 젤이 채워진 루즈 튜브
- 차수 강화 유리실 변형 방지장치
- 주름진 강철 테이프 아머드
- PE 외피
- 색상: 흑색 (RAL 9005)
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 5.0 Class-Description: 광 섬유 케이블
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 6.0 Class 설명: LWL 케이블
-
치수
- 1 차 코팅 섬유: 250μm
- 케이블: 표 참조
-
코어 인식 코드
- 섬유 색상 코드
데이터 시트 참조 -
Fibre type
- GOF - Glass Optical Fibre
표준 지정:
- A-DQ(ZN)(SR)2Y
광 값
- 데이터 시트 참조
광 섬유 타입
- 코어 재질: 유리
- 클래딩 소재: 유리
-
허용 가능한 곡률 반경
- 고정: ≥ 15 x 외경
- 동적: ≥ 20 x외경
-
허용 가능한 인장 강도
- 고정 설치: 3000N
- 단기: 5,000N
-
온도 범위
- 고정 설치: -40°C ~ +70°C
-
- 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
- 미리 단자 처리된 광섬유 시외 케이블로도 공급될 수 있습니다
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.