HITRONIC® HQW 아모어된 실외 케이블

파형 STA(강철 테이프 외장) 및 비금속 강화 성분으로 구성된 이중 피복 실외용 케이블

HITRONIC® HQW 루즈 튜브, 스틸 주름 테이프가 있는 실외 케이블; A-DQ(ZN)(SR)2Y

증가된 기계적 압력을 위한 주름진 강철 테이프 (CST)가 있는 케이블

할로겐프리기계적 저항성저중량최적 변형 방지방수

품번 제품 명칭Fibre typeNumber of fibres외경 (mm)Weight (kg/km)
멀티모드 G 50 OM4
27900404
HITRONIC HQW3000 4G 50/125 OM450/125 OM449.688
27900408
HITRONIC HQW3000 8G 50/125 OM450/125 OM489.688
27900412
HITRONIC HQW3000 12G 50/125 OM450/125 OM4129.688
27900424
HITRONIC HQW3000 24G 50/125 OM450/125 OM4249.688
멀티모드 G 50 OM3
27900304
HITRONIC® HQW3000 4G 50/125 OM350/125 OM349.688
27900308
HITRONIC® HQW3000 8G 50/125 OM350/125 OM389.688
27900312
HITRONIC® HQW3000 12G 50/125 OM350/125 OM3129.688
27900324
HITRONIC® HQW3000 24G 50/125 OM350/125 OM3249.688
멀티모드 G 50 OM2
27900204
HITRONIC® HQW3000 4G 50/125 OM250/125 OM249.688
27900208
HITRONIC® HQW3000 8G 50/125 OM250/125 OM289.688
27900212
HITRONIC® HQW3000 12G 50/125 OM250/125 OM2129.688
27900224
HITRONIC® HQW3000 24G 50/125 OM250/125 OM2249.688
멀티모드 G 62.5 OM1
27900104
HITRONIC® HQW3000 4G 62,5/125 OM162,5/125 OM149.688
27900108
HITRONIC® HQW3000 8G 62,5/125 OM162,5/125 OM189.688
27900112
HITRONIC® HQW3000 12G 62,5/125 OM162,5/125 OM1129.688
27900124
HITRONIC® HQW3000 24G 62,5/125 OM162,5/125 OM1249.688
싱글모드 E 9 OS2
27900904
HITRONIC® HQW3000 4E 9/125 OS29/125 OS249.688
27900908
HITRONIC® HQW3000 8E 9/125 OS29/125 OS289.688
27900912
HITRONIC® HQW3000 12E 9/125 OS29/125 OS2129.688
27900924
HITRONIC® HQW3000 24E 9/125 OS29/125 OS2249.688

장점

  • 아머링은 높은 기계적 스트레스와 설치류로부터 탁월한 보호 기능 제공
  • 직접 매설에 적합
  • 소형 디자인, 높은 유연성, 단단한 외피 및 작은 곡률 반경으로 인한 간편한 설치
  • 자외선 저항성 종횡 방향으로 수밀

응용 범위

  • 외부 사용 용도
  • 캠퍼스 백본
  • WAN 응용
  • 산업 환경
  • 전개 방법: 빈 플라스틱파이프, 덕트 그리고 트레이

제품 특성

  • 24 각 광섬유까지 센트럴 루즈 튜브 적용
  • 컬러 코드화된 광섬유
  • 매우 잘 밀폐됨
  • 탁월한 설치류 보호
  • 튼튼한 할로겐프리의 외피

제품 구성

  • 젤이 채워진 루즈 튜브
  • With reinforced glass yarn for strain relief and rodent protection.
  • 주름진 강철 테이프 아머드
  • PE 외피
  • 색상: 흑색 (RAL 9005)

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: 광 섬유 케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class 설명: LWL 케이블

치수

  • 1 차 코팅 섬유: 250μm
  • 케이블: 표 참조

코어 인식 코드

  • 섬유 색상 코드
    데이터 시트 참조

Fibre type

  • GOF - Glass Optical Fibre

표준 지정:

  • A-DQ(ZN)(SR)2Y

광 값

  • 데이터 시트 참조

광 섬유 타입

  • 코어 재질: 유리
  • 클래딩 소재: 유리

허용 가능한 곡률 반경

  • 고정: ≥ 15 x 외경
  • 동적: ≥ 20 x외경

허용 가능한 인장 강도

  • 고정 설치: 3000N
  • 단기: 5,000N

온도 범위

  • 고정 설치: -40°C ~ +70°C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 미리 단자 처리된 광섬유 시외 케이블로도 공급될 수 있습니다
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.