HITRONIC® HQW-Plus 아모어된 실외 케이블

주름진 스틸 테이프가 달린 실외용 케이블, 중앙 루즈 튜브, 비금속 스트레인 구조 및 PE 내부 및 외부 시스

HITRONIC® HQW-Plus 아모어된 실외 케이블, 주름진 스틸 테이프, 이너 + 외장 시스; A-DQ(ZN)B2Y(SR)2Y

증가된 기계적 압력을 위한 주름진 강철 테이프 (CST)가 있는 케이블

할로겐프리 기계적 저항성 저중량 최적 변형 방지 자외선 저항 방수

품번 제품 명칭 Fibre type Number of fibres 외경 (mm) 무게 (kg/km)
Multimode G 50 OM4
27920404
HITRONIC HQW-Plus3000 4G 50/125 OM4 50/125 OM4 4 9.6 95
27920408
HITRONIC HQW-Plus3000 8G 50/125 OM4 50/125 OM4 8 9.6 95
27920412
HITRONIC HQW-Plus3000 12G 50/125 OM4 50/125 OM4 12 9.6 95
27920424
HITRONIC HQW-plus3000 24G 50/125 OM4 50/125 OM4 24 12.6 135
멀티모드 G 50 OM3
27920304
HITRONIC® HQW-Plus3000 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4 9.6 95
27920308
HITRONIC® HQW-Plus3000 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8 9.6 95
27920312
HITRONIC® HQW-Plus3000 12G 50/125 OM3 50/125 OM3 12 9.6 95
27920324
HITRONIC® HQW-Plus3000 24G 50/125 OM3 50/125 OM3 24 12.6 135
멀티모드 G 50 OM2
27920204
HITRONIC® HQW-Plus3000 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4 9.6 95
27920208
HITRONIC® HQW-Plus3000 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8 9.6 95
27920212
HITRONIC® HQW-Plus3000 12G 50/125 OM2 50/125 OM2 12 9.6 95
27920224
HITRONIC® HQW-Plus3000 24G 50/125 OM2 50/125 OM2 24 12.6 135
멀티모드 G 62.5 OM1
27920104
HITRONIC® HQW-Plus3000 4G 62.5/125 OM1 62,5/125 OM1 4 9.6 95
27920108
HITRONIC® HQW-Plus3000 8G 62.5/125 OM1 62,5/125 OM1 8 9.6 95
27920112
HITRONIC® HQW-Plus3000 12G 62.5/125 OM1 62,5/125 OM1 12 9.6 95
27920124
HITRONIC® HQW-Plus3000 24G 62.5/125 OM1 62,5/125 OM1 24 12.6 135
싱글모드 E 9 OS2
27920904
HITRONIC® HQW-Plus3000 4E 9/125 OS2 9/125 OS2 4 9.6 95
27920908
HITRONIC® HQW-Plus3000 8E 9/125 OS2 9/125 OS2 8 9.6 95
27920912
HITRONIC® HQW-Plus3000 12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 9.6 95
27920924
HITRONIC® HQW-Plus3000 24E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 12.6 135

장점

  • 추가 피복으로 열악한 환경에서 섬유를 보호할 수 있습니다.
  • 아머링은 높은 기계적 스트레스와 설치류로부터 탁월한 보호 기능 제공
  • 직접 매설에 적합
  • 자외선 저항성 종횡 방향으로 수밀

응용 범위

  • 외부 사용 용도
  • 혹독한 산업 환경
  • 캠퍼스 백본
  • WAN 응용
  • 전개 방법: 빈 플라스틱파이프, 덕트 그리고 트레이

제품 특성

  • 24 각 광섬유까지 센트럴 루즈 튜브 적용
  • 컬러 코드화된 광섬유
  • 매우 잘 밀폐됨
  • 탁월한 설치류 보호
  • 튼튼한 할로겐프리의 외피

제품 구성

  • 젤이 채워진 루즈 튜브
  • 차수 강화 유리실 변형 방지장치
  • 주름진 강철 테이프 아머드
  • PE 내부 및 외부 피복
  • 색상: 흑색 (RAL 9005)

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: 광 섬유 케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class 설명: LWL 케이블

치수

  • 1 차 코팅 섬유: 250μm
  • 케이블: 표 참조

코어 인식 코드

  • 섬유 색상 코드
    데이터 시트 참조

Fibre type

  • GOF - Glass Optical Fibre

표준 지정:

  • A-DQ(ZN)B2Y(SR)2Y

광 값

  • 데이터 시트 참조

광 섬유 타입

  • 코어 재질: 유리
  • 클래딩 소재: 유리

허용 가능한 곡률 반경

  • 고정: ≥ 15 x 외경
  • 동적: ≥ 20 x외경

허용 가능한 인장 강도

  • 고정 설치: 3000N
  • 단기: 5,000N

온도 범위

  • 고정 설치: -40°C ~ +70°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.