EPIC® MC BUS
The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.
Shielded modul for data transmission, Cat5e up to Gigabit/s, crimp connection for durable vibration proofe contacts, cable clamp 3 - 9 mm
데이터 및 신호 전송을 위한 쉴드 처리된 모듈
Ethernet CAT. 5e 사용 가능
장점
- 데이터 및 신호 전송을 위한 쉴드 처리된 모듈
Ethernet CAT. 5e 사용 가능 - Crimp connection for permanent vibration proof contacting
- CAT5e 최대 1 Gigabit/s
- cable clamp 3 - 9mm
- 1개의 플러그에 여러 기능이 혼재할 수 있으므로 고유연성이 보장
응용 범위
- 기계 엔지니어링
- 로봇 산업
- 플랜트 엔지니어링
- 재생 에너지
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 클래스 : 모듈 식 커넥터 (산업용 커넥터)
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Class 설명: 모듈식 커넥터(산업용 커넥터)
-
정격 전압 (V)
- 50
-
정격 펄스 전압
- 0,8 kV
정격 전류 (A)
- 10
-
오염도
- 3
-
접촉 번호/수치
- 8
-
체결 방법
- 압착 종단: 0.14 - 2.5 mm²
-
재료
- PA
-
기계적작업 사이클
- 500
-
온도 범위
- -40°C
- +125°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.