EPIC® MC Module: Universal Bus

The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.

범용 버스 모듈은 나사 종단을 가지며 제어 시스템 및 조명 및 사운드 시스템에 사용하기에 적합

  • 차폐된 데이터 케이블용 커넥터
  • 모듈을 신속하게 제거 할 수있는 레버

Lapp의 보완 자동화 요소 기계 및 플랜트 엔지니어링 풍력 에너지

품번 Article description Contact type 작동 접촉 수 Slots 피스 / PU
모듈: 유니버셜 BUS
10390600
EPIC® MCS 4 SS 메일 4 + 보호 1 5
10390700
EPIC® MCS 4 BS 피메일 4 + 보호 1 5

장점

  • 1개의 플러그에 여러 기능이 혼재할 수 있으므로 고유연성이 보장
  • 다양한 용도에 적합한 개별 컨넥터 어셈블리

응용 범위

  • 플랜트 엔지니어링
  • 조명과 사운드 기술
  • 제어 엔지니어링

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 클래스 : 모듈 식 커넥터 (산업용 커넥터)

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class 설명: 모듈식 커넥터(산업용 커넥터)

정격 전압 (V)

  • 30 V

정격 전류 (A)

  • 1 A

오염도

  • 3

  • 구리 합금, 금도금

접촉 번호/수치

  • 4 + 보호

체결 방법

  • 스크류 체결: 0.08 - 1.5 mm²

기계적작업 사이클

  • 100

온도 범위

  • -20 °C ... +85 °C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.