EPIC® MC Modules
EPIC® Modular 플러그는 하나의 커넥터에 에너지, 신호, 데이터, 가벼운 압축 공기 공급. ÖLFLEX 특수 케이블에 적합. 로봇 및 스위치 기어 랙에서 사용
- EPIC® MC module: HC1+PE
- EPIC® MC module: HC2
- 전원 모듈: HC2
- 전원 모듈: HHC2
- 전원 모듈: HHC1
- EPIC® MC module: HC3
- EPIC® MC module: HC4+PE
- EPIC® MC Module: 3pole
- EPIC® MC Module: HE 4pole
- EPIC® MC Module: Cage clamp 4pole
- EPIC® MC Module: 5pole
- EPIC® MC Module: 10pole
- EPIC® MC Module: 10pole stamped
- EPIC® MC Module: 20pole
- EPIC® MC Module: Koax 3pole
- EPIC® MC Module: PROFIBUS DP
- EPIC® MC Module: RJ45
- EPIC® CE6326 Connector RJ45
- EPIC® MC Module Pneumatic 1pole
- EPIC® MC Module Pneumatic 2pole
- EPIC® MC Dummy Module