EPIC® MC Dummy Module

The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.

블라인드 모듈은 나중에 사용할 공간을 예약하는 데 적합. 인쇄기 또는 제어 시스템에 적합

향후 확장을 위한 플레이스홀더로서의 더미 모듈

Lapp의 보완 자동화 요소 기계 및 플랜트 엔지니어링 풍력 에너지

품번 Article description Contact type Slots 피스 / PU
더미 모듈
10399400
MCS 0 Blind 메일 1 10
10399500
MCB 0 Blind 피메일 1 10

장점

  • 1개의 플러그에 여러 기능이 혼재할 수 있으므로 고유연성이 보장
  • 다양한 용도에 적합한 개별 컨넥터 어셈블리

응용 범위

  • 플랜트 엔지니어링
  • 인쇄기
  • 제어 엔지니어링

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 클래스 : 모듈 식 커넥터 (산업용 커넥터)

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class 설명: 모듈식 커넥터(산업용 커넥터)

온도 범위

  • -40°C to +100°C, short-term up to +125°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.