UNITRONIC® BUS PB FD FRNC FC
고유연성의 향상된 난연성 PROFIBUS 케이블 - Fast Connect 케이블 구성, UL/CSA 인증됨
PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS 와 FIP용 버스 케이블, UL/CSA인증, 하로겐프리, 난연성, 내유성, 온도범위 -40°C 에서 +80°C
품번 | 제품 명칭 | 대연(페어) 수 x 대연(페어) x 도체 직경 (mm) | 외경 (mm) | 구리 지수 (kg/km) | |
---|---|---|---|---|---|
2170997
|
UNITRONIC® BUS PB FD FRNC FC | 1x2x0,64 | 8 | 26 |
장점
- 빠른 체결을 위한 (FC) 시스템
- PUR과 유사한 성질을 가진 조합의 할로겐프리 재질의 외부시스(외피)를 사용 그리고 강화된 난연성을 요구 합니다.
- PROFIBUS-FMS 및 FIP 뿐만 아니라 PROFIBUS-DP 에 사용될 수 있음.
응용 범위
- 에너지 공급 체인 및 영구적으로 움직이는 기계 또는 선형 로봇등의 매우 유연한 환경에서 사용
- 이 케이블은 화제 확산(화염전파)이 저지되어야 하며 독성 물질의 흡입으로로 인해 인명 부상이 초래되고 장비에 손상을 주는 민감한 분야에 사용시 특별한 장점을 제공
제품 특성
- 할로겐프리
- 내유성
- Vertical Tray Flame Test according to UL 1685
- 아래 나열된 비트속도와 PNO 사양에 따른 세그멘트 대한 최대 케이블 길이 입니다.
(케이블 타입 A, PROFIBUS-DP):
93.75 kbit/s = 1200 m
187.5 kbit/s = 1000 m
500 kbit/s = 400 m
1.5 Mbit/s = 200 m
12.0 Mbit/s = 100 m
인증
- The cable is UL/CSA-certified (CM)
제품 구성
- 전기용 연동 연선 전선
- 코어 절연: 폼 스킨(O2YS)
- 공통차폐 : 구리 편조 차페와 알루미늄마일라 호일
- 내부 피복: 열가소성 수지 엘라스토머, 할로겐프리
- 외피: PUR, 자주색(RAL 4001)
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-종류: 데이터케이블
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class 설명: 데이터 케이블
-
상호 정전 용량
- 공칭 28nF/km
-
최대 사용 전압
- (전력용 아님) 250 V
-
최소 곡률 반경
- 고정 설치: 10 x 외경
- 굴곡(이동) 설치 : 15 x 외경
-
시험 전압
- 코어/코어간: 1500 V
-
특성 임피던스.
- (3 - 20 MHz): 150 ± 15 Ohm
-
온도 범위
- 유연한 사용 : -30°C에서 +70°C
- 고정 설치: -40°C에서 +80°C
-
- 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
- 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
- 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
- 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
- Lapp Kabel은 PROFIBUS user organisation (PNO)의 멤버입니다
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.