UNITRONIC® BUS PB FESTOON
케이블 트레일러에서 사용 가능한 PROFIBUS 케이블
PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS 와 FIP용 버스 케이블, UL/CSA 인증 보유 (CMG, CL3, SUN RES, Oil Res I),난연성 CSA FT4 UL, 내유성 UL OIL RES I
품번 | 제품 명칭 | 선심수(CORE) / 단면적(mm²) | 치수 및 단면적 (mm2) | 외경 (mm) | 구리 지수 [kg/km] | 무게 [kg/km] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
고유연성용 | |||||||
2170331
|
UNITRONIC® BUS PB Festoon | 1 x 2 x 0.64 | 1 x 2 x 0.64 | 8 | 26 | 64 |
장점
- PROFIBUS-FMS 및 FIP 뿐만 아니라 PROFIBUS-DP 에 사용될 수 있음.
- 트레이상에 설치를 위한 CL3
응용 범위
- PROFIBUS DP.(SIEMENS SIMATIC® NET, FIP으로 적용 가능 예제 : DIN 19245 및 EN 50170을 따름, 공장 계장 프로토콜)
제품 특성
- FESTOON: 케이블 트롤리 (festoon)
- 아래 나열된 비트속도와 PNO 사양에 따른 세그멘트 대한 최대 케이블 길이 입니다.
(케이블 타입 A, PROFIBUS-DP):
93.75 kbit/s = 1200 m
187.5 kbit/s = 1000 m
500 kbit/s = 400 m
1.5 Mbit/s = 200 m
12.0 Mbit/s = 100 m
인증
- UL/CSA 인증 보유 (CMG, CL3, SUN RES, Oil Res I)
- 난연성은 CSA FT4 UL 수직 트레이 난연 시험을 따름
- 내유성 UL OIL RES I
제품 구성
- 외피: 특수 PVC 화합물
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-종류: 데이터케이블
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class 설명: 데이터 케이블
-
상호 정전 용량
- (800 Hz): max. 30 nF/km
-
최대 사용 전압
- 600 V (전력 용으로 사용안함)
-
최소 곡률 반경
- 유연한 사용: 70 mm
- 고정 설치: 30 mm once
-
시험 전압
- Core/core: 2000 V
-
특성 임피던스.
- 150 ± 15 Ohm
-
온도 범위
- 유연한 사용: -5°C에서 +70°C
- 고정 설치: -40°C에서 +80°C
-
- 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
- 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
- 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
- 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
- SIMATIC®는 SIEMENS AG의 등록상표입니다. FIP는 World FIP의 등록 상표입니다.
- Lapp Kabel은 PROFIBUS user organisation (PNO)의 멤버입니다
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.