UNITRONIC® BUS PB TORSION
비틀어서 사용해야 하는 경우에 적합한 고유연성의 향상된 난연성 PROFIBUS 케이블
PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS 와 FIP용 버스 케이블, 비틀림 응력 환경, 예) 로봇 ± 180°/1m, 할로겐프리, 난연성, 온도범위 -25°C 에서 75°C
품번 | 제품 명칭 | 선심수(CORE) / 단면적(mm²) | 치수 및 단면적 (mm2) | 외경 (mm) | 구리 지수 [kg/km] | 무게 [kg/km] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
고유연성용 | |||||||
2170332
|
UNITRONIC® BUS PB TORSION | 1 x 2 x 0.38 | 1 x 2 x 0.38 | 8 | 31 | 66 |
장점
- PUR과 유사한 성질을 가진 조합의 할로겐프리 재질의 외부시스(외피)를 사용 그리고 강화된 난연성을 요구 합니다.
- PROFIBUS-FMS 및 FIP 뿐만 아니라 PROFIBUS-DP 에 사용될 수 있음.
응용 범위
- PROFIBUS DP.(SIEMENS SIMATIC® NET, FIP으로 적용 가능 예제 : DIN 19245 및 EN 50170을 따름, 공장 계장 프로토콜)
제품 특성
- 비틀림: 비틀림 응력 환경 , 예) 로봇 분야에 응용; ± 180° / 1 m
- 할로겐프리
- 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
- 아래 나열된 비트속도와 PNO 사양에 따른 세그멘트 대한 최대 케이블 길이 입니다.
(케이블 타입 A, PROFIBUS-DP):
93.75 kbit/s = 1200 m
187.5 kbit/s = 1000 m
500 kbit/s = 400 m
1.5 Mbit/s = 200 m
12.0 Mbit/s = 100 m
인증
- 인증: UL 타입 CMX은 UL 444를 따름
제품 구성
- 전기용 연동 연선 전선
- 절연 재질 : PE
- 공통차폐 : 구리 편조 차페와 알루미늄마일라 호일
- 외피: PUR, 자주색(RAL 4001)
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-종류: 데이터케이블
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class 설명: 데이터 케이블
-
상호 정전 용량
- (800 Hz): max. 30 nF/km
-
최대 사용 전압
- (전력용이 아닙니다)
300 V -
WKA(풍력발전)의 비틀림조건
- 최대. 꼬임 하중
- ± 180°/m
-
최소 곡률 반경
- 고정 설치: 4 x 외경
- 유연한 사용: 15 x 외경
-
시험 전압
- 3600 V DC (3초)
-
특성 임피던스.
- 150 ± 15 Ohm
-
온도 범위
- 작동 온도: -25°C에서 75°C
- 저장 온도.: -40°C에서 80°C
-
- 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
- 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
- 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
- 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
- SIMATIC®는 SIEMENS AG의 등록상표입니다. FIP는 World FIP의 등록 상표입니다.
- Lapp Kabel은 PROFIBUS user organisation (PNO)의 멤버입니다
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.