UNITRONIC® BUS PB FD P HYBRID

PROFIBUS-DP, -FMS 와 FIP용 버스 케이블, HYBRID: 데이터 전송 + 전원공급장치.난연성, 내유성 그리고 할로겐프리(저독성), 온도범위 -40°C 에서 +70°C

Lapp의 보완 자동화 요소 기계 및 플랜트 엔지니어링 할로겐프리 내유성 케이블 체인

PROFIBUS

품번 제품 명칭 대연(페어) 수 x 대연(페어) x 도체 직경 (mm) 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)
UNITRONIC® BUS PB FD P HYBRID
2170495
UNITRONIC® BUS PB FD P HYBRID 1 x 2 x 0.64 Ø + 4 x 1.5 mm² 11.3 89 148

장점

  • PUR과 유사한 성질을 가진 조합의 할로겐프리 재질의 외부시스(외피)를 사용 그리고 강화된 난연성을 요구 합니다.
  • 매우 유연한 응용 용도 (전원 체인, 이동 기계 파트)
  • PROFIBUS-FMS 및 FIP 뿐만 아니라 PROFIBUS-DP 에 사용될 수 있음.

응용 범위

  • PROFIBUS DP.(SIEMENS SIMATIC® NET, FIP으로 적용 가능 예제 : DIN 19245 및 EN 50170을 따름, 공장 계장 프로토콜)

제품 특성

  • HYBRID: 데이터 전송+전력 공급용 케이블
  • 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름

제품 구성

  • 미세한 소선으로 연합된 순연동선
  • 1x2x0.64: 빨간색, 녹색 4x1.5(AWG16): 검은색, 숫자는 흰색
  • 절연 재질 : PE
  • 주석 도금 동 편조
  • 외피: PUR, 자주색(RAL 4001)

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-종류: 데이터케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class 설명: 데이터 케이블

상호 정전 용량

  • (800 Hz): max. 30 nF/km

최대 사용 전압

  • (전력용이 아닙니다) 100 V

최소 곡률 반경

  • 굴곡(이동) 설치 : 15 x 외경

시험 전압

  • Core/core: 600 V
  • Core/screen: 600 V

특성 임피던스.

  • 150 ± 15 Ohm

온도 범위

  • 유연한 사용: -30°C에서 +60°C
  • 고정 설치: -40°C에서 +70°C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
  • 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
  • SIMATIC®는 SIEMENS AG의 등록상표입니다. FIP는 World FIP의 등록 상표입니다.
  • Lapp Kabel은 PROFIBUS user organisation (PNO)의 멤버입니다
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.