UNITRONIC® BUS PB FD P COMBI
고유연성, 할로겐 프리 PROFIBUS HYBRID 케이블
PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS 와 FIP용 버스 케이블, 데이터 전송과 전원 공급 장치, 온도범위 -40°C 에서 +80°C
품번 | 제품 명칭 | 대연(페어) 수 x 대연(페어) x 도체 직경 (mm) | 외경 (mm) | 구리 지수 (kg/km) | 무게 (kg/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|
UNITRONIC® BUS PB FD P COMBI | ||||||
2170227
|
UNITRONIC® BUS PB FD P COMBI | 1 x 2 x 0.64 Ø + 3 x 1.0 mm² | 10.1 | 59 | 125 |
장점
- PUR과 유사한 성질을 가진 조합의 할로겐프리 재질의 외부시스(외피)를 사용 그리고 강화된 난연성을 요구 합니다.
- 매우 유연한 응용 용도 (전원 체인, 이동 기계 파트)
- PROFIBUS-FMS 및 FIP 뿐만 아니라 PROFIBUS-DP 에 사용될 수 있음.
응용 범위
- PROFIBUS DP.(SIEMENS SIMATIC® NET, FIP으로 적용 가능 예제 : DIN 19245 및 EN 50170을 따름, 공장 계장 프로토콜)
제품 특성
- HYBRID: 데이터 전송+전력 공급용 케이블
- 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
제품 구성
- 미세한 소선으로 연합된 순연동선
- 전력 공급용 코어:
3 x 1.0 mm² (AWG18) - 절연 재질 : PE
- 주석 도금 동 편조
- 외피: PUR, 자주색(RAL 4001)
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-종류: 데이터케이블
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class 설명: 데이터 케이블
-
상호 정전 용량
- (800 Hz): max. 30 nF/km
-
최대 사용 전압
- (전력용이 아닙니다) 100 V
-
시험 전압
- Core/core: 600 V
-
특성 임피던스.
- 150 ± 15 Ohm
-
온도 범위
- 굴곡진 설치 : -5°C to +50°C
- 고정 설치: -40°C에서 +80°C
-
- 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
- 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
- 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
- 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
- SIMATIC®는 SIEMENS AG의 등록상표입니다. FIP는 World FIP의 등록 상표입니다.
- Lapp Kabel은 PROFIBUS user organisation (PNO)의 멤버입니다
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.