UNITRONIC® BUS PB FD Y HYBRID
고유연성의 PROFIBUS HYBRID 케이블, UL 인증
장점
- 매우 유연한 응용 용도 (전원 체인, 이동 기계 파트)
- PROFIBUS-FMS 및 FIP 뿐만 아니라 PROFIBUS-DP 에 사용될 수 있음.
- 트레이상에 설치를 위한 CL3
응용 범위
- PROFIBUS DP.(SIEMENS SIMATIC® NET, FIP으로 적용 가능 예제 : DIN 19245 및 EN 50170을 따름, 공장 계장 프로토콜)
제품 특성
- HYBRID: 데이터 전송+전력 공급용 케이블
인증
- With UL/CSA certification (CM, CL3, SUN RES, Oil Res I)
- 난연성은 CSA FT4 UL 수직 트레이 난연 시험을 따름
- 내유성 UL OIL RES I
제품 구성
- 미세한 소선으로 연합된 순연동선
- 1x2x0.64: 빨간색, 녹색 코어 절연: Foam Skin PE 4x1.5: 검은색, 숫자는 흰색, 1-4 코어 절연: PVC
- 주석 도금 동 편조
- 외피: PVC, 자주색(RAL 4001)
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-종류: 데이터케이블
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class 설명: 데이터 케이블
최대 사용 전압
- 600 V (전력 용으로 사용안함)
최소 곡률 반경
- 고정 설치:
5 x 케이블 직경 - 유연한 사용: 15 x 외경
시험 전압
- Core/core: 2000 V
- Core/screen: 2000 V
특성 임피던스.
- 150 ± 15 Ohm
온도 범위
- -5°C ~ +80°C
- 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
- 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
- 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
- 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
- SIMATIC®는 SIEMENS AG의 등록상표입니다. FIP는 World FIP의 등록 상표입니다.
- Lapp Kabel은 PROFIBUS user organisation (PNO)의 멤버입니다
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.