UNITRONIC® BUS PB FD P

고유연성의 할로겐 프리 PROFIBUS 케이블

PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS 와 FIP용 버스 케이블, 할로겐프리, 향상된 난연성, 온도범위 -40°C 에서 +80°C

할로겐프리 내유성 케이블 체인

PROFIBUS

품번 제품 명칭 대연(페어) 수 x 대연(페어) x 도체 직경 (mm) 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)
매우 유연한 응용용도 (예, 전원 체인) - 일반적인 케이블 조립
2170222
UNITRONIC® BUS PB FD P 1 x 2 x 0.64 8 30.1 64

장점

  • 이중 차폐를 통해 전자자기장 간섭 영역에 배선 가능
  • PROFIBUS-FMS 및 FIP 뿐만 아니라 PROFIBUS-DP 에 사용될 수 있음.
  • PUR과 유사한 성질을 가진 조합의 할로겐프리 재질의 외부시스(외피)를 사용 그리고 강화된 난연성을 요구 합니다.

응용 범위

  • PROFIBUS DP.(SIEMENS SIMATIC® NET, FIP으로 적용 가능 예제 : DIN 19245 및 EN 50170을 따름, 공장 계장 프로토콜)
  • 매우 유연한 응용 용도 (전원 체인, 이동 기계 파트)
  • WTG(풍력 발전기)의 루프에 일반적으로 사용되는 비틀림 적용 분야에 적합

제품 특성

  • 할로겐프리
  • 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
  • 내유성
  • 아래 나열된 비트속도와 PNO 사양에 따른 세그멘트 대한 최대 케이블 길이 입니다.
    (케이블 타입 A, PROFIBUS-DP):
    93.75 kbit/s = 1200 m
    187.5 kbit/s = 1000 m
    500 kbit/s = 400 m
    1.5 Mbit/s = 200 m
    12.0 Mbit/s = 100 m

제품 구성

  • 전기용 연동 연선 전선
  • 코어 절연: 폼 스킨(O2YS)
  • 공통차폐 : 구리 편조 차페와 알루미늄마일라 호일
  • 외피: PUR, 자주색(RAL 4001)

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-종류: 데이터케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class 설명: 데이터 케이블

상호 정전 용량

  • (800 Hz): max. 30 nF/km

최대 사용 전압

  • (전력용 아님) 250 V

WKA(풍력발전)의 비틀림조건

최소 곡률 반경

  • 65 mm

시험 전압

  • 코어/코어간: 1500 V

특성 임피던스.

  • 150 ± 15 Ohm

온도 범위

  • 유연한 사용 : -30°C에서 +70°C
  • 고정 설치: -40°C에서 +80°C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
  • 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
  • SIMATIC®는 SIEMENS AG의 등록상표입니다. FIP는 World FIP의 등록 상표입니다.
  • Lapp Kabel은 PROFIBUS user organisation (PNO)의 멤버입니다
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.